1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผูก ยึด (CL8)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSORY

ผูก ยึด (CL8)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,006.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ]·สามารถ ยึดอยู่กับที่ อุปกรณ์สายไฟ ได้โดยถอด สกรู ที่อยู่เหนือ ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ ออก

รหัสสินค้า
CL8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,006.06

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน ความยาวโดยรวม(mm) 26.9 ความกว้าง(mm) 12.5
สี สีขาวโปร่งแสง วัสดุ ไนล่อน 66 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) +85 เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง เพื่อพิมพ์ T120
วิธีการแก้ไข สต๊อปเปอร์ สกรู สกรู ใช้ M6 ความสูง(มิลลิเมตร) 15.9
ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) 12.5 แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 26.9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CL8 ในชุด ผูก ยึด (CL8)