1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พื้นผิว Pro 2017 รุ่น/กระเป๋ากึ่งแข็งสลิปอิน/สีดำ

TABLET PC OPTION/ACCESSORIES

พื้นผิว Pro 2017 รุ่น/กระเป๋ากึ่งแข็งสลิปอิน/สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,040.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
กระเป๋ากึ่งแข็งใช้วัสดุหนังนิ่มและวัสดุ EVA ที่มีคุณสมบัติกันกระแทกสำหรับปกป้อง Microsoft Surface Pro 2017 จากรอยขีดข่วนและสิ่งสกปรก ซึ่งสามารถติดตั้งฝาครอบและปากกา Surface ของแท้เข้าด้วยกัน

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ใช้วัสดุหนังนิ่มและวัสดุ EVA ที่มีคุณสมบัติกันกระแทกสำหรับการปกป้อง Microsoft Surface Pro 2017 จากรอยขีดข่วนและสิ่งสกปรก
· แบบสลิปอินแนวนอนโดยไม่มีแผ่นปิดเพื่อให้ง่ายต่อการใส่และถอดแท็บเล็ตออกมา
·ขนาดที่สมบูรณ์แบบสำหรับการถือแบบ Microsoft พื้นผิว Pro 2017 อย่างปลอดภัยและการแปลง รุ่น พื้นผิว โปรแท้
· เกาะยึด Microsoft Surface Pro 2017 แม้อยู่ในกระเป๋าเพื่อไม่ให้หลุดออกมาโดยมีจุกปิดอยู่ภายในช่องเปิด
· ประกอบด้วยที่ใส่ปากกาสำหรับใส่ปากกา Surface ของแท้
· ด้านในของกระเป๋าปกป้อง Microsoft Surface Pro 2017 อย่างทะนุถนอมด้วยวัสดุบุนุ่ม
· ด้วยรูปทรงเรียบง่ายจึงไม่กินพื้นที่ในกระเป๋าของคุณและสามารถเก็บได้อย่างเป็นระเบียบ
· การออกแบบทูโทนด้วยสีสดใส
· รองรับ Microsoft Surface Pro 2017
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน: Microsoft Surface Pro 2017 model, Microsoft Surface Pro 4, Microsoft Surface Pro 3 *ข้อมูลที่ถูกต้อง ณ เดือนมิถุนายน 2017 ตรวจสอบเว็บไซต์ ELECOM สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความเข้ากันได้
· สี: สีดำ
· ความจุที่กำหนด: กระเป๋า × 1
· วัสดุ - พื้นผิว: โพลียูรีเทน; ซับใน: โพลีเอสเตอร์ 80%, ไนล่อน 20%; สต๊อปเปอร์: โพลีโพรพีลีน ; วัสดุแกน: EVA
· ขนาดแพคเกจ: หน้ากว้าง 270 มม. × ลึก 15 มม. × สูง 370 มม.
· มวลแพคเกจ: 0.285 กก.
· JAN Code: 4953103323650

รหัสสินค้า
TB-MSP5SHPBK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,040.98

TABLET PC OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1