1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พื้นผิว pro รุ่น 2017 / ฟิล์ม / ป้องกันลายนิ้วมือระบบสุญญากาศ / ความละเอียดสูง / ป้องกันแสงสะท้อน

TABLET PC OPTION/ACCESSORIES

พื้นผิว pro รุ่น 2017 / ฟิล์ม / ป้องกันลายนิ้วมือระบบสุญญากาศ / ความละเอียดสูง / ป้องกันแสงสะท้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,055.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการสั่นไหวที่เกี่ยวข้องกับ ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อนเพื่อให้ภาพดูคมชัดมีการใช้การบำบัดแบบไร้อากาศเพื่อให้ฟองอากาศหลุดออกไปอย่างหมดจดฟิล์ม LCD พื้นผิว Microsoft pro 2017 รุ่น

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ต่อต้านลายนิ้วมือ, ความละเอียดสูง, ฟิล์ม LCD พื้นผิว Microsoft pro 2017 รุ่น
·การประมวลผลนาโนเทคโนโลยีความละเอียดสูงช่วยให้หน้าจอมีความคมชัดและชัดเจนโดยการลดการสะท้อนของแสงในขณะที่ป้องกันการกะพริบที่เกี่ยวข้องกับ ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
·พื้นผิวลดแรงเสียดทานช่วยให้การเลื่อนนิ้วราบรื่นขึ้นเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
·การ การเคลือบผิว ป้องกันลายนิ้วมือช่วยปกป้องหน้าจอจากรอยนิ้วมือ
·ใช้การ การเคลือบผิว แข็งด้วย ความแข็ง ของดินสอ 2H เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบน พื้นผิว ของ ฟิล์ม* ค่า ความแข็ง จริง
·คุณสามารถป้อนข้อมูลหน้าจอสัมผัสและควบคุมอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ ฟิล์ม ได้
·การ การออกแบบ ประเภทไร้อากาศที่มีชั้นดูดซับพิเศษซึ่งฟองอากาศจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป
·ฟองอากาศขนาดเล็กใด ๆ ที่ แบบหล่อ สามารถถูออกได้ด้วยนิ้วของคุณ
·เป็นชนิดยึดติดได้โดย พื้นผิว กาว เคลือบด้วย ฟิล์ม Shore A ทำให้สามารถติดได้โดยไม่ต้องใช้กาวหรือ เทปสองหน้าฟิล์ม ติดง่ายและสามารถติดใหม่ได้
·เนื่องจากมีการตัดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พอดีกับรูปร่างและขนาดของรุ่น Microsoft surface pro 2017 ของคุณคุณจึงสามารถใช้งานได้ทันทีที่แกะจากกล่อง
·มี เครื่องมือ ติดผ้าทำความสะอาดและ สติ๊กเกอร์ กำจัดฝุ่นสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อช่วยให้คุณติด ฟิล์ม อย่างเรียบร้อย
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:Microsoft พื้นผิว Pro รุ่น 2017
· คลองเลื่อย เนื้อหา:ฟิล์ม กันรอย LCD (สุญญากาศ, ป้องกันลายนิ้วมือ, ความคมชัดสูง, รุ่นป้องกันการสะท้อนแสง) × 1, เครื่องมือ ติด ฟิล์ม × 1, สติ๊กเกอร์ กำจัดฝุ่น× 1, ผ้าทำความสะอาด× 1
· วัสดุ - พื้นผิว กาว:ฟิล์ม Shore A พื้นผิว ด้านบน:PET
·ขนาดบรรจุภัณฑ์:240 มม. (W) × 3 มม. (D) × 370 มม
· มวล บรรจุภัณฑ์:0.1 กก
· JAN Code:4953103322776

รหัสสินค้า
TB-MSP5FLFAHD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,055.14

TABLET PC OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1