1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องติดผนัง, ชนิดมีหลังคา (ชนิดแนวนอน) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 464.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบกะทัดรัดเหมาะสำหรับการติดตั้งถาวร
· ติดตั้งอุปกรณ์ได้ทุกตำแหน่ง!
· ใช้ฐานรองเรซิ่นแบบถอดออกได้
· ชนิดคุณภาพสูงมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
WB-10DHM
WB-10DM
WB-11DHM
WB-11DM
WB-12DHM
WB-12DM
WB-13DHM
WB-13DM
WB-14DHM
WB-14DM
WB-15DHM
WB-15DM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
พื้นที่ติดตั้ง ELB น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
(ก.)

฿ 544.65

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 177195952P 30AF × 1480

฿ 464.13

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 177195952P 30AF × 1480

฿ 774.19

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 2292781133P 60AF × 1860

฿ 490.28

OTHER PARTS 1 ชิ้น 6 วัน 2292781133P 60AF × 1860

฿ 1,616.57

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 2933131163P 60AF × 21,380

฿ 1,391.62

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 2933131163P 60AF × 21,380

฿ 2,495.30

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 3743531703P 60AF × 32,210

฿ 2,147.32

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 3743531703P 60AF × 32,210

฿ 2,920.04

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 4383922083P100AF × 33,000

฿ 2,519.57

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 4383922083P100AF × 33,000

฿ 3,975.48

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 5164091953P150AF × 33,600

฿ 3,415.18

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 5164091953P150AF × 33,600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP33D การติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สี สีขาวน้ำนม ชนิด มีหลังคามาด้วย (ชนิดแนวนอน) บันทึก พร้อมเพลทติดตั้งและรูสำหรับแถบยึด