1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดแยกสำหรับเชื่อมต่อ (สำหรับทั้งท่อ PF และ VE)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อแคลมป์รัดแยกได้หลายชิ้น (ทุกขนาด)
· สามารถยึดแคลมป์รัดแยกได้ด้วยสกรูหนึ่งตัว และสามารถต่อท่อได้ง่ายๆ ด้วยการใส่เข้า
· มีฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อขาดการเชื่อมต่อ

รหัสสินค้า
LSY-16FV
LSY-16FVM
LSY-22FV
LSY-22FVM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ความยาว
(มม.)
สี

฿ 40.65

MRI Paul band 20 ชิ้น 6 วัน สีเบจMIRAFLEX SS 16, VE 1636เบจ

฿ 53.50

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์MIRAFLEX SS 16, VE 1636สีขาวขุ่น

฿ 50.79

OTHER PARTS 20 ชิ้น 6 วัน สีเบจMIRAFLEX SS22, VE2244เบจ

฿ 63.54

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์MIRAFLEX SS22, VE2244สีขาวขุ่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน