1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเหล็ก PF คู่อานแบบ EM เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับยึด ท่อเหล็ก PF ที่สัมผัส
·ส่วนที่ยื่นออกมาภายในอานออกแบบมาเพื่อขุดเข้าไปในร่อง ท่อเหล็ก เพื่อยึด ท่อเหล็ก เข้าที่อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้ขยับ

รหัสสินค้า
SF-16E
SF-22E
SF-28E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ความยาว
(มม.)

฿ 39.13

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน ท่อ PF 16 (ยกเว้น MF)65

฿ 42.76

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน ท่อ PF 22 (ยกเว้น MF)75

฿ 57.15

PROTECTIVE TUBE OPTION 5 ชิ้น 6 วัน ท่อ PF 28 (ยกเว้น MF)85

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี มิลค์กี้ไวท์ วัสดุ เอบีเอส สารหน่วงไฟ