(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PF กับท่อเหล็กบาง (มี / ไม่มีสกรู)
·สามารถเชื่อมต่อและแยกออกได้ในการดำเนินการเดียว
รหัสสินค้า |
---|
MFSCP-16GE |
MFSCP-22GE |
MFSCP-28GE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | ความยาว (มม.) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 168.39 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 2 ชิ้น | 6 วัน | ท่อ PF 16 (ยกเว้น MF) ⇔ท่อร้อยสายเหล็กบาง 19 | 67 | MFSCP-16GE | ||
฿ 207.48 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อ PF 22 (ยกเว้น MF) ⇔ท่อร้อยสายเหล็กบาง 25 | 78 | MFSCP-22GE | ||
฿ 264.77 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อ PF 28 (ยกเว้น MF) ⇔ท่อร้อยสายเหล็กบาง 31 | 89.5 | MFSCP-28GE |
กำลังโหลด …
สี | มิลค์กี้ไวท์ | วัสดุ | เอบีเอส สารหน่วงไฟ | ชนิด | G |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | PSE (คอนเนคเตอร์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง