(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์รัดแยก และยึดได้โดยไม่ต้องเลือกประเภท เช่น ท่อ CD, ท่อ PF, ท่อ VE, ท่อเหล็ก สายเคเบิล และอื่นๆ
· สามารถปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้อย่างง่ายดายด้วยร่องเปิด
· สามารถยึดอยู่กับที่ได้อย่างมั่นคงด้วยสกรูเดียว
· ฟังก์ชันสกรูยึดและฟังก์ชันป้องกันเคลื่อนตัวด้านข้างสำหรับ D8, D13 และ D18
· ชนิดไนล่อนเหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารและรอบๆ เครื่องจักร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | ความยาว (มม.) | สี | ความกว้าง (มม.) | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานร่วมกันได้ ø (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.03 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | เรซิน | 14, 16 (ค่ากำหนด) | 44.9 | สีเทา | 20 | - | 18 ถึง 24 | ||
฿ 59.03 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | เรซิน | 14, 16 (ค่ากำหนด) | 44.9 | เบจ | 20 | - | 18 ถึง 24 | ||
฿ 59.03 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | เรซิน | 14, 16 (ค่ากำหนด) | 44.9 | สีดำ | 20 | - | 18 ถึง 24 | ||
฿ 59.03 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | เรซิน | 14, 16 (ค่ากำหนด) | 44.9 | สีขาวขุ่น | 20 | - | 18 ถึง 24 | ||
฿ 70.65 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | PA6 | 14, 16 (ค่ากำหนด) | 44.9 | สีดำ | 20 | ไนล่อน | 18 ถึง 24 | ||
฿ 42.27 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 5 วัน | สีเทา | เรซิน | 22 (ค่ากำหนด) | 52.8 | สีเทา | 20 | - | 26 ถึง 31 | ||
฿ 42.27 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | เรซิน | 22 (ค่ากำหนด) | 52.8 | เบจ | 20 | - | 26 ถึง 31 | ||
฿ 42.27 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | เรซิน | 22 (ค่ากำหนด) | 52.8 | สีดำ | 20 | - | 26 ถึง 31 | ||
฿ 42.27 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | เรซิน | 22 (ค่ากำหนด) | 52.8 | สีขาวขุ่น | 20 | - | 26 ถึง 31 | ||
฿ 92.78 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | PA6 | 22 (ค่ากำหนด) | 52.8 | สีดำ | 20 | ไนล่อน | 26 ถึง 31 | ||
฿ 89.03 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | เรซิน | 28 (ค่ากำหนด) | 59.4 | สีเทา | 22 | - | 32 ถึง 37 | ||
฿ 89.03 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | เรซิน | 28 (ค่ากำหนด) | 59.4 | เบจ | 22 | - | 32 ถึง 37 | ||
฿ 89.03 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | เรซิน | 28 (ค่ากำหนด) | 59.4 | สีดำ | 22 | - | 32 ถึง 37 | ||
฿ 89.03 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | เรซิน | 28 (ค่ากำหนด) | 59.4 | สีขาวขุ่น | 22 | - | 32 ถึง 37 | ||
฿ 99.68 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | PA6 | 28 (ค่ากำหนด) | 59.4 | สีดำ | 22 | ไนล่อน | 32 ถึง 37 | ||
฿ 51.15 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 20 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | เรซิน | MF-30 (ค่ากำหนด) | 61.7 | เบจ | 22 | - | 34.5 ถึง 39.5 | ||
฿ 51.15 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 20 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | เรซิน | MF-30 (ค่ากำหนด) | 61.7 | สีดำ | 22 | - | 34.5 ถึง 39.5 | ||
฿ 68.42 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 20 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | เรซิน | 36 (ค่ากำหนด) | 67.8 | สีเทา | 22 | - | 41.5 ถึง 47 | ||
฿ 68.42 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 20 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | เรซิน | 36 (ค่ากำหนด) | 67.8 | เบจ | 22 | - | 41.5 ถึง 47 | ||
฿ 68.42 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 20 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | เรซิน | 36 (ค่ากำหนด) | 67.8 | สีดำ | 22 | - | 41.5 ถึง 47 | ||
฿ 68.42 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 20 ชิ้น | 6 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | เรซิน | 36 (ค่ากำหนด) | 67.8 | สีขาวขุ่น | 22 | - | 41.5 ถึง 47 | ||
฿ 78.24 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 20 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | PA6 | 36 (ค่ากำหนด) | 67.8 | สีดำ | 22 | ไนล่อน | 41.5 ถึง 47 | ||
฿ 27.00 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | เรซิน | - | 22 | สีเทา | 10 | - | 5.5 ถึง 8 | ||
฿ 27.00 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | เรซิน | - | 22 | สีดำ | 10 | - | 5.5 ถึง 8 | ||
฿ 29.22 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | PA6 | - | 22 | สีดำ | 10 | ไนล่อน | 5.5 ถึง 8 | ||
฿ 40.30 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | เรซิน | - | 30.5 | สีเทา | 14 | - | 8 ถึง 13 | ||
฿ 30.00 | OTHER PARTS | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | เรซิน | - | 30.5 | สีดำ | 14 | - | 8 ถึง 13 | ||
฿ 42.95 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | PA6 | - | 30.5 | สีดำ | 14 | ไนล่อน | 8 ถึง 13 | ||
฿ 41.51 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | เรซิน | VE14 (ค่ากำหนด) | 35.5 | สีเทา | 14 | - | 13 ถึง 18 | ||
฿ 41.51 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | เรซิน | VE14 (ค่ากำหนด) | 35.5 | สีดำ | 14 | - | 13 ถึง 18 | ||
฿ 47.54 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | PA6 | VE14 (ค่ากำหนด) | 35.5 | สีดำ | 14 | ไนล่อน | 13 ถึง 18 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง