1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน รวม ท่อเหล็ก PF ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ⇔ ท่อเหล็ก VE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน รวม ท่อเหล็ก PF ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ⇔ ท่อเหล็ก VE
  • คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน รวม ท่อเหล็ก PF ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ⇔ ท่อเหล็ก VE
  • คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน รวม ท่อเหล็ก PF ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ⇔ ท่อเหล็ก VE
  • คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน รวม ท่อเหล็ก PF ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ⇔ ท่อเหล็ก VE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเลือก ท่อเรซิ่น อุตสาหกรรม Mirai รวม คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ท่อเหล็ก PF ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ⇔ ท่อเหล็ก VE

รหัสสินค้า
FPVE-16Y
FPVE-16YH
FPVE-16YK
FPVE-16YM
FPVE-22Y
FPVE-22YH
FPVE-22YK
FPVE-22YM
FPVE-28Y
FPVE-28YH
FPVE-28YK
FPVE-28YM
FPVE-36Y
FPVE-36YH
FPVE-36YK
FPVE-36YM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ความยาว
(มม.)
สี

฿ 125.34

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อเหล็ก PF 16 ⇔ VE 1683เบจ

฿ 125.34

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเทาท่อเหล็ก PF 16 ⇔ VE 1683สีเทา

฿ 125.34

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อเหล็ก PF 16 ⇔ VE 1683สีดำ

฿ 125.34

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อเหล็ก PF 16 ⇔ VE 1683สีขาวขุ่น

฿ 150.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อเหล็ก PF 22 ⇔ VE 2294.5เบจ

฿ 150.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเทาท่อเหล็ก PF 22 ⇔ VE 2294.5สีเทา

฿ 150.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อเหล็ก PF 22 ⇔ VE 2294.5สีดำ

฿ 150.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อเหล็ก PF 22 ⇔ VE 2294.5สีขาวขุ่น

฿ 279.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อเหล็ก PF 28 ⇔ VE 28115เบจ

฿ 279.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเทาท่อเหล็ก PF 28 ⇔ VE 28115สีเทา

฿ 279.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อเหล็ก PF 28 ⇔ VE 28115สีดำ

฿ 279.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อเหล็ก PF 28 ⇔ VE 28115สีขาวขุ่น

฿ 426.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อเหล็ก PF 36 ⇔ VE 36131เบจ

฿ 426.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเทาท่อเหล็ก PF 36 ⇔ VE 36131สีเทา

฿ 426.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อเหล็ก PF 36 ⇔ VE 36131สีดำ

฿ 426.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อเหล็ก PF 36 ⇔ VE 36131สีขาวขุ่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน ชนิด ชนิดซิงเกิลแอคชั่น