1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบผสม ท่อเหล็ก ซีดีชนิด G ⇔ ท่อเหล็ก PF

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเลือก ท่อเรซิ่น อุตสาหกรรม Mirai คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบรวม ท่อเหล็ก ซีดีชนิด G ⇔ ท่อเหล็ก PF

รหัสสินค้า
CDMFS-14G
CDMFS-16G
CDMFS-22G
CDMFS-28G
CDMFS-36G
CDMFS-42G
CDMFS-54G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ความยาว
(มม.)
มาตรฐาน

฿ 48.21

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อเหล็ก ซีดี 14 ⇔ ท่อเหล็ก PF 14 (ยกเว้น MF)57JIS C8412, PSE

฿ 49.15

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อเหล็ก ซีดี 16 ⇔ ท่อเหล็ก PF 16 (ยกเว้น MF)60.5JIS C8412, PSE

฿ 58.29

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อเหล็ก ซีดี 22 ⇔ ท่อเหล็ก PF 22 (ยกเว้น MF)76JIS C8412, PSE

฿ 102.97

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อเหล็ก ซีดี 28 ⇔ ท่อเหล็ก PF 28 (ยกเว้น MF)95JIS C8412, PSE

฿ 159.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 6 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อเหล็ก ซีดี 36 ⇔ ท่อเหล็ก PF 36 (ยกเว้น MF)113JIS C8412, PSE

฿ 253.55

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน เรซินท่อเหล็ก ซีดี 42 ⇔ ท่อเหล็ก PF 42 (ยกเว้น MF)126.5JIS C8412, PSE

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน เรซินท่อเหล็ก ซีดี 54 ⇔ ท่อเหล็ก PF 54158PSE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเบจ ชนิด G