(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับติดตั้ง (ค้ำยัน) สายเคเบิ้ลหรือท่อ PF เข้ากับสลักแขวน เช่น เพดานสองชั้นและอื่นๆ
· ติดตั้งแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นกับสลักแขวน
รหัสสินค้า |
---|
SCH-2 |
SCH-2L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | ความเข้ากันได้ / การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47.42 | MRI Paul band | 10 ชิ้น | 6 วัน | ท่อ PF 16/22 | โบลท์: W3/8, W1/2, ท่อสารทำความเย็นที่รองรับ: 10 มม. รวมวัสดุฉนวน (6/9/12 มม.) | ||
฿ 75.71 | PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES | 10 ชิ้น | 6 วัน | ท่อ PF 28/36 | โบลท์: W3/8, W1/2, ท่อสารทำความเย็นที่รองรับ: 10 มม. รวมวัสดุฉนวน (15/18 มม.) |
กำลังโหลด …
สี | สีเทา | วัสดุ | เรซิน | ความกว้าง(มม.) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
หมายเหตุ | โหลดคงที่ที่อนุญาต: 2 kgf (20 N) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง