1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตล็อค สี

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • น็อตล็อค สี
  • น็อตล็อค สี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น็อตล็อค สำหรับติดตั้งท่อ CD / PF
· ชนิดกว้าง ทนทาน

รหัสสินค้า
CLN-36J
CLN-42J
CLN-J
CLN-JL
CLN-JS
CLN-W
CLN-WL
CLN-WS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี ค่ากำหนดของเกลียว สี ท่อเหล็ก CD / ท่อเหล็ก PF ติดตั้ง

฿ 93.29

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจสำหรับ 36 (G1 1/4)เบจ36

฿ 118.06

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจสำหรับ 42 (G1 1/2)เบจ42

฿ 37.94

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจสำหรับ 22 (G3 / 4)เบจ14, 16, 22

฿ 55.35

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจสำหรับ 28 (G1)เบจ28

฿ 33.39

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจสำหรับ 16 (G1 / 2)เบจ14S, 16S

฿ 37.94

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีขาวสำหรับ 22 (G3 / 4)สีขาว14, 16, 22

฿ 55.35

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีขาวสำหรับ 28 (G1)สีขาว28

฿ 29.53

OTHER PARTS 10 ชิ้น 6 วัน สีขาวสำหรับ 16 (G1 / 2)สีขาว14S, 16S

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน