(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เป็น ฝาครอบป้องกัน สายไฟ เมื่อติดตั้ง ท่อเหล็ก VE แบบงอ
·ชิ้นส่วนที่โค้งงอขนาดใหญ่สามารถรองรับ สาย CV หรือ สายไฟ อื่น ๆ ของ บริษัท ได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
VEM-14 |
VEM-14J |
VEM-16 |
VEM-16J |
VEM-22 |
VEM-22J |
VEM-28 |
VEM-28J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | ความยาว (มม.) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.49 | CONCRETE CUTTERS | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | VE14 | 30 | สีเทา | ||
฿ 60.49 | CONCRETE CUTTERS | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | VE14 | 30 | เบจ | ||
฿ 66.54 | CONCRETE CUTTERS | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | VE16 | 60 | สีเทา | ||
฿ 66.54 | CONCRETE CUTTERS | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | VE16 | 60 | เบจ | ||
฿ 70.77 | CONCRETE CUTTERS | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | VE22 | 70 | สีเทา | ||
฿ 70.77 | CONCRETE CUTTERS | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | VE22 | 70 | เบจ | ||
฿ 84.07 | CONCRETE CUTTERS | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | VE28 | 90 | สีเทา | ||
฿ 84.07 | CONCRETE CUTTERS | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | VE28 | 90 | เบจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิน | คุณสมบัติ | ทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง