1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเหล็ก PF อานคู่สำหรับ เครื่องจักร FLEX

ท่อเหล็ก PF อานคู่สำหรับ เครื่องจักร FLEX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปากระฆังสำหรับ ท่อเหล็ก ลูกฟูกชั้นเดียว PF ทำจาก เรซิ่น ดับไฟเอง เหมาะสำหรับป้องกันความเสียหายภายนอกเมื่อดึงสายเคเบิลเข้าและตกแต่ง ลักษณะภายนอก

รหัสสินค้า
SF-70K
SF-70M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี สี

฿ 186.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีดำสีดำ

฿ 186.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์สีขาวขุ่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ Machine FLEX 70 ความยาว(มม.) 163