1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง CP ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PF และท่อเหล็กบาง (มี / ไม่มีสกรู)

รหัสสินค้า
FPCP-16Y
FPCP-22Y
FPCP-28Y
FPCP-36Y
FPCP-42Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ความยาว
(มม.)

฿ 251.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน ท่อเหล็ก PF 16 ⇔ เหล็กกล้า บาง 1965

฿ 309.77

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน ท่อเหล็ก PF 22 ⇔ เหล็กกล้า บาง 2578

฿ 202.45

OTHER PARTS 10 ชิ้น 6 วัน ท่อเหล็ก PF 28 ⇔ เหล็กกล้า บาง 3189.5

฿ 456.39

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน ท่อเหล็ก PF 36 ⇔ เหล็กกล้า บาง 39105.5

฿ 627.10

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน ท่อเหล็ก PF 42 ⇔ เหล็กกล้า บาง 51126

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเบจ วัสดุ เรซิน ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
มาตรฐาน PSE (คอนเนคเตอร์)