(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อ น๊อตตัวเมีย ใช้สำหรับต่อ คอนเนคเตอร์ ข้อ ข้อต่อลด และท่อชนิดต่างๆ มี 4 สีให้เลือก: สีเบจ สีเทา สีดำ และสีขาวน้ำนม
รหัสสินค้า |
---|
CDJ-16S |
CDJ-22 |
CDJ-22H |
CDJ-22K |
CDJ-22M |
CDJ-28 |
CDJ-28H |
CDJ-28K |
CDJ-28M |
CDJ-36 |
CDJ-36K |
CDJ-42 |
CDJ-54 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ค่ากำหนดของเกลียว | ความยาว (มม.) | สี | ท่อเหล็ก CD / ท่อเหล็ก PF ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.15 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | สำหรับ 16 (G1 / 2) | 24 | เบจ | 14S / 16S <สำหรับ ขนาดเกลียว 16 (G1 / 2)> | ||
฿ 37.74 | MRI Paul band | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | สำหรับ 22 (G3 / 4) | 29 | เบจ | 14/16/22 <สำหรับ ขนาดเกลียว 22 (G3 / 4)> | ||
฿ 49.56 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | สำหรับ 22 (G3 / 4) | 29 | สีเทา | 14/16/22 <สำหรับ ขนาดเกลียว 22 (G3 / 4)> | ||
฿ 47.54 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | สำหรับ 22 (G3 / 4) | 29 | สีดำ | 14/16/22 <สำหรับ ขนาดเกลียว 22 (G3 / 4)> | ||
฿ 49.56 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | สำหรับ 22 (G3 / 4) | 29 | สีขาวขุ่น | 14/16/22 <สำหรับ ขนาดเกลียว 22 (G3 / 4)> | ||
฿ 75.51 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | สำหรับ 28 (G1) | 30 | เบจ | 28 <สำหรับ ขนาดเกลียว 28 (G1)> | ||
฿ 74.84 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | สำหรับ 28 (G1) | 30 | สีเทา | 28 <สำหรับ ขนาดเกลียว 28 (G1)> | ||
฿ 74.50 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | สำหรับ 28 (G1) | 30 | สีดำ | 28 <สำหรับ ขนาดเกลียว 28 (G1)> | ||
฿ 74.84 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | สำหรับ 28 (G1) | 30 | สีขาวขุ่น | 28 <สำหรับ ขนาดเกลียว 28 (G1)> | ||
฿ 72.00 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 5 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | สำหรับ 36 (G1 1/4) | 40 | เบจ | 36 <สำหรับ ขนาดเกลียว 36 (G1 1/4)> | ||
฿ 72.00 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 5 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | สำหรับ 36 (G1 1/4) | 40 | สีดำ | 36 <สำหรับ ขนาดเกลียว 36 (G1 1/4)> | ||
฿ 79.35 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 5 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | สำหรับ 42 (G1 1/2) | 50 | เบจ | 42 <สำหรับ ขนาดเกลียว 42 (G1 1/2)> | ||
฿ 99.10 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 2 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | สำหรับ 54 (G2) | 60 | เบจ | 54 <สำหรับ ขนาดเกลียว 54 (G2)> |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง