(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ใช้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ ข้อต่อลด หมายเลข 2 และ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ข้อต่อลด ใช้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ หมายเลข 2 กับกล่องเปิดโล่งแบบ แบบกลม (ประเภทว่าง)
รหัสสินค้า |
---|
2KA-22 |
2KA-22K |
2KA-22LB |
2KA-22M |
2KA-22T |
2KA-2822 |
2KA-2822J |
2KA-2822M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ค่ากำหนดของเกลียว | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.29 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | 14/16/22 (G3 / 4) | สีเทา | ||
฿ 62.37 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 5 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | 14, 16, 22 (G3 / 4) | สีดำ | ||
฿ 62.37 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 5 ชิ้น | 6 วัน | สีน้ำตาลอ่อน | 14, 16, 22 (G3 / 4) | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 51.29 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 10 ชิ้น | 6 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | 14/16/22 (G3 / 4) | สีขาวขุ่น | ||
฿ 62.37 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 5 ชิ้น | 6 วัน | ช็อคโกแลต | 14, 16, 22 (G3 / 4) | ช็อคโกแลต | ||
฿ 57.10 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | 14/16/22 (G3 / 4) ⇔ 28 (G1) | สีเทา | ||
฿ 57.10 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | 14/16/22 (G3 / 4) ⇔ 28 (G1) | เบจ | ||
฿ 57.10 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 10 ชิ้น | 6 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | 14/16/22 (G3 / 4) ⇔ 28 (G1) | สีขาวขุ่น |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิน | คุณสมบัติ | ทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง