(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดัดท่อได้ง่ายด้วยมือโดยไม่ต้องใช้ไฟเผา
· เหมาะสำหรับกำจัดช่องว่าง
· ทนต่อรังสี UV จึงไม่เกิดการแตกหัก
· มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากับท่อ VE จึงสามารถนำอุปกรณ์เสริมมาใช้ได้ทันที
· ขนาด 10 เหมาะสำหรับป้องกันสายไฟน้ำหนักเบา เช่น สายเคเบิลสื่อสาร และอื่นๆ
พิมพ์ | ยืดหยุ่น/มาตรฐาน | รูปร่าง | โดยไม่ต้องกรีด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเบจ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 18 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โดยประมาณ(มิลลิเมตร) | 14 | ความยาว(ม.) | 2 | สี | สีเบจ |
คุณสมบัติ | ทนต่อสภาพอากาศสูง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VE-14FJ ในชุด ท่อ VE FLEX
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง