1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์ ซีรีส์ SCBR, ล็อคโลหะ SC (รหัสสินค้า)

เคเบิ้ลแกลนด์ ซีรีส์ SCBR, ล็อคโลหะ SC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ปลอกโลหะมีความแข็งแรงสูง (ทองเหลือง, ตัวเรือนชุบนิกเกิล)
· กันน้ำ ได้ดีเยี่ยม: ระดับการป้องกัน IP IP68 (ความดัน บรรยากาศ 1 × 8 ชั่วโมง), IP69K (ยกเว้น G11238 และ G20044)
· ประสิทธิภาพการต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม: ไม่มีความผิดปกติในการทดสอบสภาพดินฟ้าอากาศแบบเร่งและการทดสอบการพ่นละอองน้ำเกลือ

รหัสสินค้า
SCBR-G01212
SCBR-G01214
SCBR-G01405
SCBR-G10025
SCBR-G20044
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
สกรู

฿ 323.72

METAL CABLE GROUND 1 ชิ้น 6 วัน Φ6~12ø 6ø 12G1/2

฿ 356.16

METAL CABLE GROUND 1 ชิ้น 6 วัน Φ10~14ø 10ø 14G1/2

฿ 191.07

METAL CABLE GROUND 20 ชิ้น 6 วัน Φ2~5ø 2ø 5G1/4

฿ 726.07

METAL CABLE GROUND 10 ชิ้น 6 วัน Φ18~25ø 18ø 25G1

฿ 3,102.46

METAL CABLE GROUND 6 ชิ้น 6 วัน Φ37~44ø 37ø 44G2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน เกลียว G (PF) วัสดุ โลหะ
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ มาตรฐานตัวแทน UL / ROHS ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +105
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ทองเหลือง / ชุบ นิกเกิล