1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลเชื่อมต่อเฉพาะ (ชนิดมีชีลด์) สำหรับยูนิตแปลงเทอร์มินอลบล็อคแบบคอนเนคเตอร์, XW2Z (รหัสสินค้า)

OPTION/ACCESSORIES
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
    ฿ 958.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับยูนิตแปลงเทอร์มินอลบล็อคแบบคอนเนคเตอร์ (รุ่น XW2□) เพื่อต่อกับยูนิต I/O ของ PLC ในขั้นตอนเดียว

รหัสสินค้า
XW2Z-15MD SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ชนิด Input/Output คอนเนคเตอร์ A ความยาว สายไฟ
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขดลวด สายไฟ คอนเนคเตอร์ B
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขดลวด สายไฟ คอนเนคเตอร์ C
(มิลลิเมตร)
รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง สายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
CN1 CN2 CN3 CN4 โล่กำบัง ประเภท อุปกรณ์สายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
CN1 CN2 Rated Current
(A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
บทความต่อรอง

฿ 10,400.00

฿ 8,892.00

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 14 วัน สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ1/215000 (สี แยก: ดำ)14750 (สี แยก: เหลือง)-แบบตรงแบบกลม-FUJITSU COMPONENT (ltd.) 40 ขั้วMIL 20 ขั้วMIL 20 ขั้ว-มี----1AC125/DC24N/A

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XW2Z-15MD ในชุด สายเคเบิลเชื่อมต่อเฉพาะ (ชนิดมีชีลด์) สำหรับยูนิตแปลงเทอร์มินอลบล็อคแบบคอนเนคเตอร์, XW2Z

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XW2Z-010H-1
XW2Z-010H-2
XW2Z-010H-3
XW2Z-15MF
XW2Z-15ML
XW2Z-15MN
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ชนิด Input/Output คอนเนคเตอร์ A ความยาว สายไฟ
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขดลวด สายไฟ คอนเนคเตอร์ B
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขดลวด สายไฟ คอนเนคเตอร์ C
(มิลลิเมตร)
รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง สายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
CN1 CN2 CN3 CN4 โล่กำบัง ประเภท อุปกรณ์สายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
CN1 CN2 Rated Current
(A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
บทความต่อรอง

฿ 11,620.00

1 ชิ้น 26 วัน สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ1/1---แบบตรงแบบกลม10FUJITSU COMPONENT (ltd.) 56- ขั้วMIL 60- ขั้ว--มีปกติ---1AC125/DC24N/A

฿ 7,657.00

1 ชิ้น 14 วัน สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ1/210000 (สี แยก: ดำ)9750 (สี แยก: เหลือง)-แบบตรงแบบกลม-FUJITSU COMPONENT (ltd.) 56- ขั้วMIL 20 ขั้วMIL 40- ขั้ว-มีปกติ---1AC125/DC24N/A

฿ 8,027.00

1 ชิ้น 14 วัน สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ1/310000 (สี แยก: ดำ)9750 (สี แยก: เหลือง)10000 (สี แยก: เทา)แบบตรงแบบกลม-FUJITSU COMPONENT (ltd.) 56- ขั้วMIL 20 ขั้วMIL 20 ขั้วMIL 20- ขั้วมี----1AC125/DC24N/A

฿ 7,779.00

1 ชิ้น 14 วัน สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ1/1---แบบตรงแบบกลม15MIL 20- ขั้วหางปลา ต่อ จีบ สาย Discrete ( เทอร์มินอล Y / M3.5) 20- ขั้ว--มี----1AC125/DC24N/A

฿ 10,963.00

1 ชิ้น 14 วัน สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ1/215000 (สี แยก: ขาว)14750 (สี แยก: เขียว)-แบบตรงแบบกลม-FUJITSU COMPONENT (ltd.) 40 ขั้วMIL 20 ขั้วMIL 20 ขั้ว-มี----1AC125/DC24N/A

฿ 9,153.00

1 ชิ้น 14 วัน สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ1/215000 (สี แยก: ดำ)14750 (สี แยก: เขียว)-แบบตรงแบบกลม-MIL 40 ขั้วMIL 20 ขั้วMIL 20 ขั้ว-มี----1AC125/DC24N/A