(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับยูนิตแปลงเทอร์มินอลบล็อคแบบคอนเนคเตอร์ (รุ่น XW2□) เพื่อต่อกับยูนิต I/O ของ PLC ในขั้นตอนเดียว
รหัสสินค้า |
---|
XW2Z-010D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ชนิด | Input/Output | คอนเนคเตอร์ A ความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด สายไฟ คอนเนคเตอร์ B (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด สายไฟ คอนเนคเตอร์ C (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง สายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | CN1 | CN2 | CN3 | CN4 | โล่กำบัง | ประเภท อุปกรณ์สายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | CN1 | CN2 | Rated Current (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | บทความต่อรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,528.00 ฿ 10,822.40 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | 1/2 | 10000 (สี แยก: ดำ) | 9750 (สี แยก: เหลือง) | - | แบบตรง | แบบกลม | - | FUJITSU COMPONENT (ltd.) 40 ขั้ว | MIL 20 ขั้ว | MIL 20 ขั้ว | - | มี | - | - | - | - | 1 | AC125/DC24 | N/A |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XW2Z-010D ในชุด สายเคเบิลเชื่อมต่อเฉพาะ (ชนิดมีชีลด์) สำหรับยูนิตแปลงเทอร์มินอลบล็อคแบบคอนเนคเตอร์, XW2Z
รหัสสินค้า |
---|
XW2Z-010AA |
XW2Z-010F |
XW2Z-010H-1 |
XW2Z-010H-2 |
XW2Z-010H-3 |
XW2Z-010L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ชนิด | Input/Output | คอนเนคเตอร์ A ความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด สายไฟ คอนเนคเตอร์ B (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด สายไฟ คอนเนคเตอร์ C (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง สายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | CN1 | CN2 | CN3 | CN4 | โล่กำบัง | ประเภท อุปกรณ์สายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | CN1 | CN2 | Rated Current (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | บทความต่อรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,884.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | 1/1 | - | - | - | แบบตรง | แบบกลม | 10 | MIL 14 ตำแหน่ง | MIL 14 ตำแหน่ง | - | - | มี | - | - | - | - | 1 | AC125/DC24 | N/A | ||
฿ 5,941.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | 1/1 | - | - | - | แบบตรง | แบบกลม | 10 | MIL 20- ขั้ว | หางปลา ต่อ จีบ สาย Discrete ( เทอร์มินอล Y / M3.5) 20- ขั้ว | - | - | มี | - | - | - | - | 1 | AC125/DC24 | N/A | ||
฿ 11,620.00 | 1 ชิ้น | 26 วัน | สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | 1/1 | - | - | - | แบบตรง | แบบกลม | 10 | FUJITSU COMPONENT (ltd.) 56- ขั้ว | MIL 60- ขั้ว | - | - | มี | ปกติ | - | - | - | 1 | AC125/DC24 | N/A | ||
฿ 7,657.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | 1/2 | 10000 (สี แยก: ดำ) | 9750 (สี แยก: เหลือง) | - | แบบตรง | แบบกลม | - | FUJITSU COMPONENT (ltd.) 56- ขั้ว | MIL 20 ขั้ว | MIL 40- ขั้ว | - | มี | ปกติ | - | - | - | 1 | AC125/DC24 | N/A | ||
฿ 8,027.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | 1/3 | 10000 (สี แยก: ดำ) | 9750 (สี แยก: เหลือง) | 10000 (สี แยก: เทา) | แบบตรง | แบบกลม | - | FUJITSU COMPONENT (ltd.) 56- ขั้ว | MIL 20 ขั้ว | MIL 20 ขั้ว | MIL 20- ขั้ว | มี | - | - | - | - | 1 | AC125/DC24 | N/A | ||
฿ 9,153.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับชุดแปลง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | 1/2 | 10000 (สี แยก: ขาว) | 9750 (สี แยก: เขียว) | - | แบบตรง | แบบกลม | - | FUJITSU COMPONENT (ltd.) 40 ขั้ว | MIL 20 ขั้ว | MIL 20 ขั้ว | - | มี | - | - | - | - | 1 | AC125/DC24 | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง