1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิต I/O เพื่อความปลอดภัย ซีรีส์ NX รุ่น NX-SI / SO (รหัสสินค้า)

PLCFUNCTIONMODULE

ยูนิต I/O เพื่อความปลอดภัย ซีรีส์ NX รุ่น NX-SI / SO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,733.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มยูนิต CPU เพื่อความปลอดภัยและยูนิต I/O เพื่อความปลอดภัยให้กับคัปปลิ้ง EtherCAT เพื่อให้การควบคุมความปลอดภัยเป็นหนึ่งเดียวกัน

■ คุณสมบัติ
· ผ่านการรับรอง EN ISO 13849-1 (PLe / หมวดความปลอดภัย 4), IEC 61508 (SIL3)
· การเพิ่มโปรโตคอลความปลอดภัยบน EtherCAT (FSoE)* ช่วยให้สามารถใช้ได้ทั้งระบบควบคุมมาตรฐานและระบบควบคุมความปลอดภัยใน EtherCAT เดียวกัน
· ยูนิตอินพุตเพื่อความปลอดภัยมี 2 แบบคือ แบบ 4 จุด และแบบ 8 จุด ส่วนยูนิตเอาท์พุตเพื่อความปลอดภัยมี 2 แบบคือ แบบ 2 จุด และแบบ 4 จุด
· สามารถนำยูนิตเพื่อความปลอดภัยมารวมและใส่ไว้กับยูนิตมาตรฐานได้อย่างอิสระ

* โปรโตคอลแบบเปิด ความปลอดภัยบน EtherCAT (ย่อว่า FSoE หรือ "FailSafe over EtherCAT") กำหนด
เลเยอร์ของระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสำหรับ EtherCAT
โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC 61508 (SIL3) ทำให้สามารถสื่อสารทั้งข้อมูลความปลอดภัยและข้อมูลมาตรฐานบนระบบสื่อสารเดียวกันได้โดยไม่มี
การจำกัดความเร็วในการสื่อสารหรือรอบเวลา

รหัสสินค้า
NX-SID800 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 16,733.00

฿ 12,549.75

PLCFUNCTIONMODULE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนอินพุต 8 แรงดันขาเข้า(V) DC24 จำนวนเอาต์พุต 2 (ทดสอบ)
ฟังก์ชั่นป้องกัน อื่น ๆ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV การใช้กระแสไฟฟ้า(A) 0.02
ชื่อ ยูนิตอินพุตความปลอดภัย วิธีรีเฟรช I / O ฟรีรัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NX-SID800 ในชุด ยูนิต I/O เพื่อความปลอดภัย ซีรีส์ NX รุ่น NX-SI / SO