(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตจ่ายไฟสำหรับซีรีส์ NJ สินค้าในกลุ่มประกอบด้วยชนิดอินพุต AC เอาท์พุต 30 W และชนิดอินพุต DC
■ คุณสมบัติ
· ชนิดอินพุต AC เอาท์พุต 30 W (100 ถึง 240 V AC) / ชนิดอินพุต DC (24 V DC)
ช่วยให้สามารถจ่ายไฟได้แม้ในองค์ประกอบที่มีขนาดใหญ่
· หน้าสัมผัสเอาท์พุตระหว่างการทำงานช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของ CPU ได้ (รองรับทุกรุ่น)
เอาต์พุต(V/A) | 5 V DC / 6 A, 25 V DC / 1 A | การใช้พลังงาน(W) | 30 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NJ-PA3001 ในชุด ยูนิตจ่ายไฟ NJ-PA/PD ซีรีส์ NJ
รหัสสินค้า |
---|
NJ-PD3001 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อ | แรงดันไฟเลี้ยง (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,906.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย DC | 24 DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง