1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
2.5" SSD230S, SATA3, 3D TLC (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,707.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SSD230 ของทรานส์เซนด์คือ SATA III 6 gb/s SSD ที่ใช้แฟลช 3D NAND ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลจะขยายโดยการซ้อนเซลล์ ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความน่าเชื่อถือ

รหัสสินค้า
TS256GSSD230S
TS512GSSD230S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งHDD/SSD รายละเอียดความจุ

฿ 3,707.79

SSD 1 ชิ้น 5 วัน 160 GB หรือสูงกว่าถึงน้อยกว่า 320 GB256 GB

฿ 5,942.41

SSD 1 ชิ้น 5 วัน 320 GB หรือสูงกว่าถึงน้อยกว่า 640 GB512 GB

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด SSD มาตรฐาน ตัวแทน CE ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 100
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 69.85 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 6.8 ชนิด เซลล์สาม เครื่องวัดระดับน้ำ