(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ็กท่อหดตัด ชนิดไม่ลามไฟ ปลอดสารฮาโลเจน
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีสารอันตรายเป็นส่วนประกอบ เช่น โบรมีน ไนโตรเจน และอื่นๆ
· ท่อหดอุณหภูมิต่ำที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ เป็นฉนวน และยืดหยุ่นดี่เยี่ยม
· เนื่องจากตัวท่อไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ ตั้งแต่แรก จึงสามารถพิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความให้เห็นได้ชัดเจนโดยง่าย
· ไม่บิดระหว่างการมาร์ก และไม่หลุดออกเมื่อติดตั้ง จึงเลือกวางตำแหน่งได้ง่าย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ หุ้มเป็นฉนวนให้กับชุดสายไฟ การป้องกัน และกันการกัดกร่อน และสำหรับป้องกันการกัดกร่อนอิเล็กโทรลิซิส
· เหมาะสำหรับใช้มาร์กบนท่อเพื่อระบุสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
SETC-5B-CUTPACK-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ปริมาณต่อแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 546.97 | HEAT SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 0.51 | 25 | 2.5 | 200 |
กำลังโหลด …
อัตราการหดตัว | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความหน่วงไฟ | มี | กาว | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SETC-5B-CUTPACK-25 ในชุด ท่อหด SETC ท่อหดปลอดสารฮาโลเจน
รหัสสินค้า |
---|
SETC-1.5B-CUTPACK-20 |
SETC-1.5B-CUTPACK-25 |
SETC-1.5B-CUTPACK-30 |
SETC-5B-CUTPACK-30 |
SETC-5B-CUTPACK-40 |
SETC-5B-CUTPACK-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ปริมาณต่อแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.94 | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 1.5 | 0.36 | 20 | 0.75 | 250 | ||
฿ 379.35 | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 1.5 | 0.36 | 25 | 0.75 | 200 | ||
฿ 370.84 | 1 แพ็ค | 170 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 1.5 | 0.36 | 30 | 0.75 | 170 | ||
฿ 544.26 | 1 แพ็ค | 170 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 0.51 | 30 | 2.5 | 170 | ||
฿ 535.35 | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 0.51 | 40 | 2.5 | 130 | ||
฿ 795.48 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 0.51 | 5 | 2.5 | 1,000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง