(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปแบบใหม่ของการดูแลรักษาอุปกรณ์ ซึ่งเกิดจากการมองเห็นเครื่องจ่ายไฟ
[คุณสมบัติ]
· การมองเห็นระยะเวลาเปลี่ยนเครื่องจ่ายไฟเป็นขั้นแรกในการดูแลรักษาตามแผน
· S8VK-X จะคำนวณการเสื่อมสภาพของคอนเดนเซอร์อิเล็กโทรไลต์ในตัวจากอุณหภูมิของชิ้นส่วน แล้วส่งและแสดงการแจ้งเตือนออกไป
· แบบเล็กที่สุดในโลก* ที่สามารถแจ้งเตือนได้
· รูปทรงเพรียวบาง ทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างกระชับ ไม่ใช้พื้นที่เยอะ และสามารถเปลี่ยนเครื่องจ่ายไฟภายในแผงควบคุมได้อย่างราบรื่น
· ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า และช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมั่นคง
· รองรับระบบส่งกำลังที่ใช้ในงานหลากหลายรูปแบบทั่วโลก
· รองรับเครือข่ายอีเทอร์เน็ต/IP และ Modbus เปลี่ยนอุปกรณ์เป็น IoT และเพิ่มอัตราการทำงานของระบบ
· แสดงสถานะในหน้าจอบนตัวสินค้าหลัก สะดวกยิ่งขึ้นในหลาย ๆ สถานการณ์
· ตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตเป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่ หรือค่ากระแสไฟฟ้า (ปกติ/สูงสุด) ไหลตามที่ออกแบบหรือไม่ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์วัด
· ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตของเครื่องจ่ายไฟและกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตที่หน้างานโดยไม่ต้องใช้เครื่องทดสอบ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดได้
รายงานและให้คำแนะนำขณะใช้งานจอภาพและตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตกับกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตโดยไม่ต้องใช้เครื่องทดสอบ
* ตามข้อมูลของ Omron ณ เดือนตุลาคม 2017
รหัสสินค้า |
---|
S8VK-X03005-EIP |
S8VK-X06012-EIP |
S8VK-X06024-EIP |
S8VK-X09024-EIP |
S8VK-X09024A-EIP |
S8VK-X12024-EIP |
S8VK-X12024A-EIP |
S8VK-X24024-EIP |
S8VK-X24024A-EIP |
S8VK-X48024-EIP |
S8VK-X48024A-EIP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ฟังก์ชั่นที่มี | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,491.00 ฿ 4,379.07 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 30 | 5 V DC | 5 | ขนาน | 90 | 40 | 92.3 | ||
฿ 6,147.00 ฿ 4,904.08 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 60 | 12 V DC | 4.5 | ขนาน | 90 | 40 | 92.3 | ||
฿ 7,465.00 ฿ 5,076.20 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 | 24 V DC | 2.5 | ขนาน | 90 | 40 | 92.3 | ||
฿ 13,580.00 ฿ 10,865.36 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 90 | 24 V DC | 3.75 | ขนาน | 94.7 | 55 | 92.3 | ||
฿ 8,439.00 ฿ 6,731.79 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 90 | 24 V DC | 3.75 | ขนาน / การแสดง ค่า ตัวเลข | 94.7 | 55 | 92.3 | ||
฿ 9,048.00 ฿ 7,215.78 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 120 | 24 V DC | 5 | ขนาน | 94.7 | 55 | 92.3 | ||
฿ 16,538.00 ฿ 13,230.40 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 120 | 24 V DC | 5 | ขนาน / การแสดง ค่า ตัวเลข | 94.7 | 55 | 92.3 | ||
฿ 12,999.00 ฿ 10,360.20 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 240 | 24 V DC | 10 | ขนาน | 125.2 | 38 | 123.7 | ||
฿ 16,517.28 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 240 | 24 V DC | 10 | ขนาน / การแสดง ค่า ตัวเลข | 125.2 | 38 | 123.7 | ||
฿ 22,047.00 ฿ 15,510.06 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 480 | 24 V DC | 20 | ขนาน | 125.2 | 60 | 123.7 | ||
฿ 30,265.00 ฿ 18,159.00 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 480 | 24 V DC | 20 | ขนาน / การแสดง ค่า ตัวเลข | 125.2 | 60 | 123.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พร้อมฝาครอบ | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง