1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลต่อขยาย DC 1 ม. / 2 ม.
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
    ฿ 350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ได้กับอะแดปเตอร์แหล่งจ่ายไฟ 24 V DC ใช่ต่อขยายแหล่งจ่ายไฟ LED หรือ SiO

รหัสสินค้า
C1K-G1ASSALE
C1K-G2ASSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 350.00

฿ 210.11

EXTENSION CORD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1

฿ 466.67

฿ 280.14

EXTENSION CORD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก ปลั๊ก DC รูปทรงช่องเสียบ อื่น ๆ มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง
มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ทิศทางดึงออกเมื่ออยู่ที่ พื้นผิว ด้านหน้า) แบบตรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 24 V DC