(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีฝาครอบทนน้ำมันจำหน่ายหลายชนิด เลือกฝาครอบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
* ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากในภาพ โปรดติดต่อผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ GT20-08PCO
รายละเอียดจำเพาะของ GT20-08PCO
รายละเอียดจำเพาะของ GT21-04RPCO
รายละเอียดจำเพาะของ GT25-05PCO
รายละเอียดจำเพาะของ GT25T-07WPCO
รหัสสินค้า |
---|
GT20-08PCO |
GT20-10PCO |
GT20-12PCO |
GT20-15PCO |
GT21-04RPCO |
GT25-05PCO |
GT25T-07WPCO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ขนาด (ชนิด) | รุ่น รองรับการใช้งาน | โครงสร้างในการป้องกัน: IP67f | ขนาด (ชนิด) | รุ่น รองรับการใช้งาน | โครงสร้างในการป้องกัน: IP67f | บันทึก | บันทึก | ภาพรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,183.00 ฿ 2,728.47 | MID_GOT2000SERIES AC | 1 ชิ้น | 29 วัน | ฝาครอบกันน้ำมัน | - | - | - | 8.4 | GT2508 / GT2708 | รองรับ | - | วัสดุ: ฝาครอบ: ยางไนไตรล์; แสดง: แผ่น PET | ฝาครอบทนน้ำมัน สำหรับรุ่น 8.4 นิ้ว (สำหรับ GT27, GT25) | ||
฿ 3,490.00 ฿ 2,991.28 | MID_GOT2000SERIES AC | 1 ชิ้น | 29 วัน | ฝาครอบกันน้ำมัน | - | - | - | 10.4 | GT2510 (ไม่รวมรุ่นกว้าง) / GT2710 | รองรับ | - | วัสดุ: ฝาครอบ: ยางไนไตรล์; แสดง: แผ่น PET | ฝาครอบทนน้ำมัน สำหรับรุ่น 10.4 นิ้ว (สำหรับ GT27, GT25) | ||
฿ 3,990.00 ฿ 2,099.94 | MID_GOT2000SERIES AC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาครอบกันน้ำมัน | - | - | - | 12.1 | GT2512 / GT2712 | รองรับ | - | วัสดุ: ฝาครอบ: ยางไนไตรล์; แสดง: แผ่น PET | ฝาครอบทนน้ำมัน สำหรับรุ่น 12.1 นิ้ว (สำหรับ GT27, GT25) | ||
฿ 5,510.00 ฿ 2,899.91 | MID_GOT2000SERIES GT27MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฝาครอบกันน้ำมัน | 15 | GT27 | สอดคล้องกับ | - | - | - | วัสดุ: ฝาครอบ: ยางไนไตรล์, แสดง: แผ่น PET | - | - | ||
฿ 3,092.00 ฿ 2,650.15 | MID_GOT2000SERIESGT25MODEL | 1 ชิ้น | 36 วัน | ฝาครอบกันน้ำมัน | 4.3 | GT21 | สอดคล้องกับ | - | - | - | วัสดุ: ฝาครอบ: ยางไนไตรล์ (สีดำ), แสดง: แผ่น PET (ใส) | - | - | ||
฿ 2,875.00 ฿ 2,464.16 | MID_GOT2000SERIES GT25MODEL | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 5.7 | GT27 | สอดคล้องกับ | - | - | - | วัสดุ: ฝาครอบ: ยางไนไตรล์, แสดง: แผ่น PET | - | - | ||
฿ 3,452.00 ฿ 2,958.71 | MID_GOT2000SERIES GT27MODEL | 1 ชิ้น | 29 วัน | ฝาครอบกันน้ำมัน | 7 | GT2507T-WTSD | สอดคล้องกับ | - | - | - | วัสดุ: ฝาครอบ: ยางไนไตรล์, แสดง: แผ่น PET | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง