(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์ปุ่มกดสำหรับการหยุดฉุกเฉิน พร้อมเพิ่มความปลอดภัยและสเปคในการควบคุม
สอดคล้องกับระบบความปลอดภัยทุกแบบ
รหัสสินค้า |
---|
AR22VQR-04R |
AR22VQR-24R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | รูติดตั้ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | วิธีการกู้คืน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,416.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | ø22.3 | 4b | 42 | 42 | 79.5 | - | ø 40 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | ดึง / หมุนรีเซ็ต | ||
฿ 1,700.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | ø22.3 | 2a / 4b | 42 | 42 | 79.5 | - | ø 40 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | ดึง / หมุนรีเซ็ต |
กำลังโหลด …
รวมการ์ดในชุด | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | การทำงานของ สวิตช์กด | กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต |
---|---|---|---|---|---|
สีของปุ่ม | สีแดง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F | สเปค | เฟรมแบบกลม |
定格絶縁電圧(V) | AC/DC250 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง