1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกดสำหรับการหยุดฉุกเฉิน AR22VQR/VQL, VPR, AR30VPR/VPL (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,000.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ปุ่มกดสำหรับการหยุดฉุกเฉิน พร้อมเพิ่มความปลอดภัยและสเปคในการควบคุม
สอดคล้องกับระบบความปลอดภัยทุกแบบ

รหัสสินค้า
AR22VPR-11R
AR22VPR-12R
AR22VPR-13R
AR22VPR-14R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด รูปทรง รูติดตั้ง การกำหนดค่าหน้าสัมผัส แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
วิธีการกู้คืน

฿ 1,416.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน 10ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ขนาดใหญ่สุดø22.31a / 1b424279.5-ø 65ไม่ส่องสว่าง / 非照光ไม่ส่องสว่าง / 非照光ดึง / หมุนรีเซ็ต

฿ 1,550.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน 10ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ขนาดใหญ่สุดø22.31a / 2b424279.5-ø 65ไม่ส่องสว่าง / 非照光ไม่ส่องสว่าง / 非照光ดึง / หมุนรีเซ็ต

฿ 1,700.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน 10ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ขนาดใหญ่สุดø22.31a / 3b / 4b424279.5-ø 65ไม่ส่องสว่าง / 非照光ไม่ส่องสว่าง / 非照光ดึง / หมุนรีเซ็ต

฿ 1,833.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน 10ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ขนาดใหญ่สุดø22.31a424279.5-ø 65ไม่ส่องสว่าง / 非照光ไม่ส่องสว่าง / 非照光ดึง / หมุนรีเซ็ต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รวมการ์ดในชุด NA รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู การทำงานของ สวิตช์กด กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต
สีของปุ่ม สีแดง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F สเปค เฟรมแบบกลม
定格絶縁電圧(V) AC/DC250