(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ระบบเฉพาะสำหรับระบบเครือข่ายเปิด FA, CC-Link (ลิงค์ควบคุมและการสื่อสาร)
PVC ที่ไม่ลุกติดไฟและทนน้ำมันที่ดีเยี่ยมรวมถึงมีความยืดหยุ่นนำมาใช้กับเปลือก
DYDEN Co., Ltd. เป็นบริษัทคู่ค้าของสมาคม CC-Link Association
สายเคเบิลสำหรับสายไฟแบบยึดอยู่กับที่รองรับการใช้งานกับ CC-Link เวอร์ชั่น 1.10 และ 2.00
รหัสสินค้า |
---|
CS-110(PW)-AWG20-3C-68 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาด AWG | หมายเลขสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของแกน (คอร์/แกน) | รายละเอียด สายดิน | รายละเอียด วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) | ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,256.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.0 ถึง | 60 ถึง 69 | มีสายส่งกำลังในตัว | 19 | 2 | - | โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง) | 12 | 68 | NA |
กำลังโหลด …
ประเภท | อื่น ๆ | โครงสร้าง โล่กำบัง | ชนิดมีชิลด์ · STP | รายละเอียด โล่กำบัง | โล่กำบัง สองชั้น |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน เครือข่าย FA | CC-LINK | ตัวนำ สายไฟ | สายเดี่ยว | ขนาด ตัวนำ | AWG20 (0.50sq) |
จำนวนแกน | 3 คอร์/แกน (3C) | สี | สีน้ำตาล | คุณสมบัติ สายไฟ | ทนน้ำมัน |
วัสดุ เปลือก | PVC | รายละเอียด โล่กำบัง | ชีลด์ถัก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง | โฟมโพลีเอทิลีน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS-110(PW)-AWG20-3C-68 ในชุด สายไฟสำหรับสายไฟยึดอยู่กับที่, เคเบิลสำหรับ CC-Link
รหัสสินค้า |
---|
CS-110(PW)-AWG20-3C-101 |
CS-110(PW)-AWG20-3C-102 |
CS-110(PW)-AWG20-3C-103 |
CS-110(PW)-AWG20-3C-69 |
CS-110(PW)-AWG20-3C-7 |
CS-110(PW)-AWG20-3C-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาด AWG | หมายเลขสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของแกน (คอร์/แกน) | รายละเอียด สายดิน | รายละเอียด วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) | ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,813.47 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.0 ถึง | 100 ถึง | มีสายส่งกำลังในตัว | 19 | 2 | - | โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง) | 12 | 101 | NA | ||
฿ 24,048.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.0 ถึง | 100 ถึง | มีสายส่งกำลังในตัว | 19 | 2 | - | โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง) | 12 | 102 | NA | ||
฿ 24,282.93 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.0 ถึง | 100 ถึง | มีสายส่งกำลังในตัว | 19 | 2 | - | โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง) | 12 | 103 | NA | ||
฿ 17,508.86 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.0 ถึง | 60 ถึง 69 | มีสายส่งกำลังในตัว | 19 | 2 | - | โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง) | 12 | 69 | NA | ||
฿ 2,192.24 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.0 ถึง | 1 ถึง 9 | มีสายส่งกำลังในตัว | 19 | 2 | - | โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง) | 12 | 7 | NA | ||
฿ 17,761.08 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.0 ถึง | 70 ถึง 79 | มีสายส่งกำลังในตัว | 19 | 2 | - | โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง) | 12 | 70 | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง