1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟสำหรับสายไฟยึดอยู่กับที่, เคเบิลสำหรับ CC-Link (รหัสสินค้า)

CABLE

สายไฟสำหรับสายไฟยึดอยู่กับที่, เคเบิลสำหรับ CC-Link
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 272.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระบบเฉพาะสำหรับระบบเครือข่ายเปิด FA, CC-Link (ลิงค์ควบคุมและการสื่อสาร)
PVC ที่ไม่ลุกติดไฟและทนน้ำมันที่ดีเยี่ยมรวมถึงมีความยืดหยุ่นนำมาใช้กับเปลือก
DYDEN Co., Ltd. เป็นบริษัทคู่ค้าของสมาคม CC-Link Association
สายเคเบิลสำหรับสายไฟแบบยึดอยู่กับที่รองรับการใช้งานกับ CC-Link เวอร์ชั่น 1.10 และ 2.00

รหัสสินค้า
CS-110(PW)-AWG20-3C-54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาด AWG หมายเลขสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของแกน
(คอร์/แกน)
รายละเอียด สายดิน รายละเอียด วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(ม.)
ขดลวด

฿ 13,725.61

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -10.0 ถึง50 ถึง 59มีสายส่งกำลังในตัว192-โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง)1254NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อื่น ๆ โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
มาตรฐาน เครือข่าย FA CC-LINK ตัวนำ สายไฟ สายเดี่ยว ขนาด ตัวนำ AWG20 (0.50sq)
จำนวนแกน 3 คอร์/แกน (3C) สี สีน้ำตาล คุณสมบัติ สายไฟ ทนน้ำมัน
วัสดุ เปลือก PVC รายละเอียด โล่กำบัง ชีลด์ถัก พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 300
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง โฟมโพลีเอทิลีน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS-110(PW)-AWG20-3C-54 ในชุด สายไฟสำหรับสายไฟยึดอยู่กับที่, เคเบิลสำหรับ CC-Link

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CS-110(PW)-AWG20-3C-101
CS-110(PW)-AWG20-3C-102
CS-110(PW)-AWG20-3C-103
CS-110(PW)-AWG20-3C-55
CS-110(PW)-AWG20-3C-56
CS-110(PW)-AWG20-3C-57
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาด AWG หมายเลขสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของแกน
(คอร์/แกน)
รายละเอียด สายดิน รายละเอียด วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(ม.)
ขดลวด

฿ 23,813.47

1 ชิ้น 3 วัน -10.0 ถึง100 ถึงมีสายส่งกำลังในตัว192-โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง)12101NA

฿ 24,048.20

1 ชิ้น 3 วัน -10.0 ถึง100 ถึงมีสายส่งกำลังในตัว192-โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง)12102NA

฿ 24,282.93

1 ชิ้น 3 วัน -10.0 ถึง100 ถึงมีสายส่งกำลังในตัว192-โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง)12103NA

฿ 13,977.82

1 ชิ้น 3 วัน -10.0 ถึง50 ถึง 59มีสายส่งกำลังในตัว192-โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง)1255NA

฿ 14,230.04

1 ชิ้น 3 วัน -10.0 ถึง50 ถึง 59มีสายส่งกำลังในตัว192-โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง)1256NA

฿ 14,482.26

1 ชิ้น 3 วัน -10.0 ถึง50 ถึง 59มีสายส่งกำลังในตัว192-โพลีเอทิลีนโฟม (สายสัญญาณ) / PVC ทนความร้อน (สายส่งกำลัง)1257NA