1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือตัดรางปีกนก DIN rail

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,576.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่มีเศษเสี้ยนบริเวณพื้นผิวที่ถูกตัด จึงไม่จำเป็นต้องลบเสี้ยนด้วยตะไบ และอื่นๆ หลังการตัด
· ใช้งานง่ายและปลอดภัย
· ไม่ทำให้พื้นที่ทำงานสกปรกหรือมีเศษจากการตัด
· ตัดได้ด้วยมือโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
*อาจไม่สามารถใช้ตัดรางปีกนก DIN rail ของผู้ผลิตรายอื่นได้นอกจาก JAPPY เนื่องจากความต่างของช่วงค่าพิกัดความเผื่อ

รหัสสินค้า
DAC-14MA-JP
DAC-15MA-JP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสอดคล้องกับ รางปีกนก (DIN Rail)

฿ 28,576.00

DIN RAIL CUTTER 1 ชิ้น 10 วัน IXDA

฿ 28,626.00

DIN RAIL CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน IIDB / IODA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) กว้าง 500 × ลึก 100 × สูง 111 (เมื่อบรรจุ) น้ำหนัก(ก.) 5k