1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MAX-LOC

MAX-LOC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริม Brad micro-change (M12) สำหรับขั้วต่อปะเก็น และ น็อตล็อค

คุณสมบัติและ สเปค

MAX?LOC

หมายเลขชิ้นส่วน: 5601, น็อตล็อค MAX-LOC 1/2 "NPT

MAX?LOC

หมายเลขชิ้นส่วน: 5611, แหวน กระบวนการซีล ปะเก็น MAX-LOC, 1/2 "NPT, ดำ

ทั่วไป

รหัสรุ่น/ Part number56015611
ประเภทสายไฟ
Series130099
ประเภทตาN/A
โอริงไม่
ภาพรวมสายรัดสายไฟ
ชื่อ ผลิตภัณฑ์MAX-LOC
ชนิดน็อตล็อคปะเก็น
UPC7867887219178678872196
ใช้กับ1/2 "NPT MAX-LOC Strain Relief 130096, 130097, 130098, 1300991/2 "NPT MAX-LOC Strain Relief 130096, 130097, 130098, 130099

ทางกายภาพ

รหัสรุ่น/ Part number56015611
กำลังทำลายโดยประมาณN/AN/A
ความยาวของก้อนN/AN/A
รูปแบบของ ตัวเครื่องN/AN/A
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟN/AN/A
สี - แหวนร้อยสายN/AN/A
เพศN/AN/A
วัสดุ - ตัวเครื่องเหล็กกล้า ชุบ สังกะสีNeoprene
วัสดุ - ตัวจับชิ้นงานN/AN/A
ความยาว ตาข่ายN/AN/A
น้ำหนักสุทธิ6.000 / ก0.954 / ก
จำนวนหลุม11
ขนาด เกลียว1/2 "NPT1/2 "NPT

ภาพวาด MAX-LOC

MAX?LOC

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง - รหัสรุ่น/ Part number: 5601

MAX?LOC

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง - รหัสรุ่น/ Part number: 5611

รหัสสินค้า
5601
5611
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ประเภท ผลิตภัณฑ์

฿ 57.93

CONNECTOR 3 ชิ้น 3 วัน โลหะน็อตล็อค

฿ 20.19

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ยางคลอโรพรีนปะเก็น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น