(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปลี่ยน เครื่องจักร อุตสาหกรรม ง่ายและรวดเร็ว
เซนเซอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ สวิตช์ และอุปกรณ์ I / O อื่น ๆมีคุณภาพที่เหนือกว่าและสามารถทนต่อสภาพ อุตสาหกรรม และสภาพอากาศที่เลวร้ายได้
รหัสสินค้า |
---|
DN01AM010 |
DN5100M010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | รูปทรง สายไฟ | ความยาว (ม.) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | จำนวนผู้ติดต่อ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | ขนาด ขดลวด | วัสดุ เปลือก | สีของ สายไฟ | ระดับการป้องกัน IP | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | มาตรฐานที่ได้มา | สายเดรน รวม / ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,383.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชาย | อื่น ๆ | 5 | แบบกลม | 1 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 5 | AC / DC 300 | 4 | - | PVC | สีเทา | IP67 | -20 ถึง 80 | UL / cUL / UL/CSA | ที่มีจำหน่าย | |||
฿ 1,921.80 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชาย | อื่น ๆ | 5 | แบบกลม | 1 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 5 | AC / DC 300 | 4 | - | PVC | สีเทา | IP67 | -20 ถึง 80 | UL / cUL / UL/CSA | ที่มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | สายสัญญาณพร้อมหัว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง