1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย สายแบรด nano-change (M8)

CONNECTOR

คลองเลื่อย สายแบรด nano-change (M8)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,371.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ คือภาพ

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ micro-change ของ Brad M8 มีคุณภาพที่เหนือกว่าและสามารถทนต่อสภาพ อุตสาหกรรม และสภาพอากาศที่รุนแรงทำให้สามารถเปลี่ยน เซนเซอร์ เครื่องจักร สำหรับ การ ใช้งานใน อุตสาหกรรม เอ็นโค้ดเดอร์ สวิตช์ และอุปกรณ์ Input/Output อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

รหัสสินค้า
483030K05M006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,371.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ M8 ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ สายสัญญาณพร้อมหัว CN1 เพศหญิง
CN2 ชาย ประเภท ผลิตภัณฑ์ ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน