1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ FRENIC-Ace (รุ่น ระดับโลก) (รหัสสินค้า)

FUJI ELECTRIC

ซีรีส์ FRENIC-Ace (รุ่น ระดับโลก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,176.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อินเวอร์เตอร์ รุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนยุคใหม่การรวมกันของ ฟังก์ชั่น การประมวลผลภายในแต่ละประเภทใน อินเวอร์เตอร์ สามารถให้ฟังก์ชัน อุปกรณ์ควบคุม จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ / การใช้งานเชิงกลของคุณโดยไม่จำเป็นต้องใช้วงจรภายนอกเช่น PLC แบบธรรมดาหรือ รีเลย์ ภายนอกตัวจับเวลาเป็นต้น










FRENIC loader มีให้ ดาวน์โหลดฟรี
ซอฟท์แวร์ นี้ (FRENIC-Loader4) เป็น ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับซีรีส์ อินเวอร์เตอร์ อเนกประสงค์ของ Fuji โดยให้การแก้ไขและการจัดการพารามิเตอร์ ฟังก์ชันการตรวจสอบต่างๆ และฟังก์ชันการติดตามข้อมูลบน PC
หลังจากแตก ตะไบ ซิป แล้ว ให้รัน FRENIC-Loader4_V1.3.0.16_setup.exe และทำตามขั้นตอนในข้อความเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
ซอฟท์แวร์ นี้ผสานรวมและปรับปรุงฟังก์ชันของ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์รองรับท่อ ที่มีอยู่ตามรายการด้านล่าง และ รองรับการใช้งาน กับการอ่าน ตะไบ ที่มีอยู่
· ตัวโหลด FRENIC 3.3
· ตัวโหลด FRENIC-HVAC/AQUA
· เครื่องมือปรับแต่งภาพ FRENIC
รหัสสินค้า
FRN0006E2S-2GB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า เอาต์พุต
(kVA)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดัน Output 50 Hz
(V)
แรงดัน Output 60 Hz
(V)
เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
โครงสร้าง โครงสร้างในการป้องกัน วิธีการระบายความร้อน

฿ 9,835.29

FUJI ELECTRIC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.753 เฟส 200 โวลต์1.912768132200 ถึง 240685แบบหล่อ มาตรฐานIP20, UL ชนิดเปิดระบายความร้อนตามธรรมชาติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปคเอาท์พุท 3 เฟส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FRN0006E2S-2GB ในชุด ซีรีส์ FRENIC-Ace (รุ่น ระดับโลก)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FRN0002E2S-4GB
FRN0002E2S-7GB
FRN0003E2S-7GB
FRN0006E2S-4GB
FRN0007E2S-4GB
FRN0008E2S-7GB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า เอาต์พุต
(kVA)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดัน Output 50 Hz
(V)
แรงดัน Output 60 Hz
(V)
เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
โครงสร้าง โครงสร้างในการป้องกัน วิธีการระบายความร้อน

฿ 9,305.88

1 ชิ้น 5 วัน 0.43 เฟส 400 V1.1130110119380 ถึง 4801101.5แบบหล่อ มาตรฐานIP20, UL ชนิดเปิดระบายความร้อนตามธรรมชาติ

฿ 8,576.47

1 ชิ้น 91 วัน 0.21 เฟส 200 โวลต์0.61276885200 ถึง 240681.6ชุดกรอง EMC แบบฝัง ตัวIP20, UL ชนิดเปิดระบายความร้อนตามธรรมชาติ

฿ 8,800.00

1 ชิ้น 5 วัน 0.41 เฟส 200 โวลต์1.112768107200 ถึง 240683ชุดกรอง EMC แบบฝัง ตัวIP20, UL ชนิดเปิดระบายความร้อนตามธรรมชาติ

฿ 11,776.47

1 ชิ้น 5 วัน 1.53 เฟส 400 V3.2130110143380 ถึง 4801104.2แบบหล่อ มาตรฐานIP20, UL ชนิดเปิดพัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน

฿ 13,858.82

1 ชิ้น 5 วัน 2.23 เฟส 400 V4.2130110143380 ถึง 4801105.5แบบหล่อ มาตรฐานIP20, UL ชนิดเปิดพัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน

฿ 11,211.76

1 ชิ้น 5 วัน 1.51 เฟส 200 โวลต์3130110153200 ถึง 2401108ชุดกรอง EMC แบบฝัง ตัวIP20, UL ชนิดเปิดพัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน