(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■คุณสมบัติ
·มี ความเผื่อ สูงสำหรับการเร่งความเร็วแบบแรงเหวี่ยง
* บรรลุ ความเผื่อ เร่งความเร็วแบบแรงเหวี่ยง 75 G / 1,000 ชม.
· สัญญาณรบกวนต่ำและประหยัดพลังงาน
ฟังก์ชั่นควบคุม PWM ช่วยให้สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนภายนอกซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนและเพิ่มการประหยัดพลังงานได้
.
* โดยเครื่องทดสอบการเร่งความเร็วแบบแรงเหวี่ยง ซันโยเดนกิG = 9.8 ม. / วินาที 2
รหัสสินค้า |
---|
9GP5724P5H001 |
9GP5748P5G001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,914.07 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 24 V DC | 12.3 | 77 | 1000 | 120 | ||
฿ 7,094.99 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 48 V DC | 16.1 | 83 | 1,600 | 240 |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | อื่น ๆ | ความหนาของเฟรม | 51mm |
---|---|---|---|---|---|
สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | อายุขัย(ชั่วโมง) | 40,000 |
ขนาด | φ172 × 150 | ความหนา | 51 มม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 5 | คุณสมบัติ | มีระบบควบคุม PWM | เกรด ไม่ลุกติดไฟ | เฟรม: UL94V-0 / ใบพัด: UL94V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง