1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมแบบไหลย้อนกลับได้ San Ace 92RF รุ่น 9RF (รหัสสินค้า)

พัดลมแบบไหลย้อนกลับได้ San Ace 92RF รุ่น 9RF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,954.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประสิทธิภาพการทำความเย็นเท่ากันทุกทิศทาง

■ คุณสมบัติ
·ลดจำนวนพัดลม
1. พัดลมแบบไหลย้อนกลับได้สามารถสลับทิศทางลมได้ ทำให้ลดจำนวนพัดลมลง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการติดตั้งและการใช้พลังงาน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายอากาศในบ้านที่มีพัดลมหลายตัวเป่าทั้งสองทิศทาง ตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม ตู้โชว์อาหาร และไฟ LED
2. สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนได้ด้วยสัญญาณ PWM ภายนอก การปรับความเร็วในการหมุนได้อย่างเพียงพอจะช่วยลดเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน

· ประสิทธิภาพการทำความเย็นเท่ากันทุกทิศทาง
ปริมาณลมและความดันสถิตเกือบเท่ากันในทุกทิศทางลม ควบคุมง่ายเนื่องจากปริมาณลมและความดันสถิตเกือบเท่ากัน

รหัสสินค้า
9RF0912P1H001
9RF0924P1H001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 1,954.85

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 1012 V DC0.17

฿ 1,954.85

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 1024 V DC0.09

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC ขนาดเฟรม อื่น ๆ ความหนาของเฟรม 38 มม
สเปคเซนเซอร์ ชีพจร มาตรฐานความปลอดภัย UL / CUL / TUV / CSA ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)(m3 / นาที) 1.2
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)(เดซิเบล) 39 ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)(พ่อ) 156 วัสดุ เฟรม เรซิ่น
อายุขัย(ชั่วโมง) 40,000 ขนาด ø 92 ความหนา 38 mm
ฟังก์ชั่น การป้องกัน ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ จัดอันดับการป้อนข้อมูล(W) 2 คุณสมบัติ สำหรับแบบมีอุปกรณ์ควบคุม PWM ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเพื่อดูคุณสมบัติของทิศทางย้อนกลับ
เกรด ไม่ลุกติดไฟ เฟรม: UL94V-0 / ใบพัด: UL94V-0