1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pro-face HMI GP4100 series (กะทัดรัด) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,247.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีขนาดกะทัดรัด แต่มีการถ่ายทอด DNA แบบมืออาชีพ
รุ่น สี HMI ขนาดกะทัดรัด GP4100 ซีรีส์ที่มี สเปค สูงการใช้ประโยชน์จาก ซอฟท์แวร์ ต่างๆและการเชื่อมต่อที่สูงได้เข้าร่วมกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ พื้นที่แสดงผลมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าและความ ความละเอียด มีประสิทธิภาพสูงกว่า รุ่น ขาวดำถึงแปดเท่า พร้อมสำหรับยุคของ IoT HMI ขนาดกะทัดรัดนี้สามารถรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครือข่ายและตรวจสอบอุปกรณ์จากระยะไกลด้วย แท็บเล็ต
https://www.youtube.com/watch?v=sHabAtXRZlg

รหัสสินค้า
PFXGP4114T2DSALE
PFXGP4115T2D
PFXGP4115T3DSALE
PFXGP4116T2DSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด หน้าจอ จอสัมผัส การใช้งาน แรม ,หน่วยความจำ Backlight แรงดันขาเข้า เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) การ์ด SD / SDHC USB การปรับความสว่าง คุณสมบัติ

฿ 13,247.14

฿ 10,909.02

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อุปกรณ์ติดตั้งตู้90.4124.938.8-8MBLED สีขาว-ที่มีจำหน่ายไม่มีประเภท A, miniB16- สเตจทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต

฿ 20,571.42

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น 8 วัน อุปกรณ์ติดตั้งตู้90.4124.938.8-8MBLED สีขาว-ไม่มีไม่มีประเภท A, miniB16- สเตจทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต

฿ 18,040.00

฿ 14,855.94

WIDE DC RS-232C COLOR 1 ชิ้น ขอราคา ----480 x 272--12 ถึง 24 Vdc----4.3 "Wide DC RS-232C Color NVRAM

฿ 32,097.14

฿ 26,431.99

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น ขอราคา อุปกรณ์ติดตั้งตู้90.4124.938.8-8MBLED สีขาว-ไม่มีไม่มีประเภท A, miniB16- สเตจทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน้าจอมอนิเตอร์ TFT ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) 4.3 แสดงสี(สี) สี (65,536 สีขึ้นไป)