(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] สาย Premium HDMI ที่รองรับอีเธอร์เน็ต ได้มาตรฐานสาย Premium HDMI ที่รองรับความละเอียดระดับ 4K / Ultra HD สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 18 Gbps และส่งสัญญาณวีดีโอที่มีความละเอียดสูงเพื่อการแสดงผลเฉดสีที่หลากหลาย
[รายละเอียดสินค้า]
· สายไฟ HDMI แบบพรีเมี่ยมพร้อมรองรับการใช้งานเครือข่าย Ethernet การส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง 18 Gbps และเพิ่มความต้านทานต่อสัญญาณรบกวน
· สายไฟนี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของสายไฟ HDMI คุณภาพสูงที่รองรับ 4K / Ultra HD และ 3D full HD
· รองรับ 4K2K (60P) และสามารถส่งสัญญาณวีดีโอที่มีความละเอียดสูง ไม่สะดุด
· รองรับ HDR ที่สามารถส่งสัญญาณวีดีโอแบบ 3 มิติได้ โดยแยกความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างและมืดบนจอได้อย่างยอดเยี่ยม
· สามารถส่งสัญญาณวิดีโอ BT.2020 ครอบคลุมขอบเขตสีที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับ BT.709 ทั่วไป
· ใช้สายไฟ 1 เส้น ไม่เพียงแต่ทำการส่งสัญญาณวิดีโอและสัญญาณเสียงความเร็วสูงในรูปแบบดิจิตอลเท่านั้น แต่ยังใช้สื่อสารแบบสองทางด้วยสัญญาณเครือข่าย Ethernet
· รองรับ HEC (ช่อง HDMI Ethernet) ได้ความเร็ว 100 Mbps บนเครือข่าย Ethernet
· รองรับ ARC (ช่องสัญญาณเสียงกลับ) และสามารถส่งสัญญาณเสียงดิจิตอลจาก อุปกรณ์แสดงผล เช่นโทรทัศน์ จนถึงอุปกรณ์เอาต์พุต เช่น แอมป์ AV
· โครงสร้างชิลด์สามชั้นรวมกับชิลด์สำหรับสัญญาณรบกวนความถี่สูงและชิลด์สำหรับสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ เพื่อลดการรบกวนจากเสียงภายนอก
· ใช้เทปฟอยล์ทองแดงเป็นตัวชิลด์คอนเนคเตอร์เพื่อลดสัญญาณรบกวน
· ใช้ปลั๊กชุบทองที่ป้องกันสนิมและลดการลดทอนสัญญาณให้น้อยที่สุด
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน: ด้าน HDMI (type A, 19 พิน): จอมอนิเตอร์ LCD, โปรเจคเตอร์, โทรทัศน์ LCD, และอื่นๆ ที่มีพอร์ทอินพุต HDMI; ด้าน HDMI (type A, 19 พิน): PC, โสตทัศนูปกรณ์, เครื่องเล่นวีดีโอเกม, และอื่นๆ ที่มีพอร์ทเอาท์พุต HDMI
· มาตรฐาน: ได้รับการรับรองสายไฟ HDMI ระดับพรีเมียม
· รูปทรงคอนเนคเตอร์: HDMI (ชนิด A, 19 พิน) - HDMI (ชนิด A, 19 พิน)
· ประเภทสายไฟ: มาตรฐาน
· ความเร็วในการส่งข้อมูล: 18 Gbps
· ความละเอียดรองรับการใช้งาน: รองรับ 4K × 2K (60p)
วิธีชิลด์: ชิลด์สามชั้น
· สเปคการชุบผิวปลั๊ก: ชุบทอง
·ความยาว สายไฟ : 1.5 ม
· ความหนาของสายไฟ: 5.5 มม.
· สี: สีดำ
· ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง 25 มม. × ลึก 85 มม. × สูง 210 มม.
· น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.086 กก.
· รหัส JAN: 4953103321533
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAC-HDPS14E15BK ในชุด สาย HDMI / Premium / มาตรฐาน / 1.5 ม. / สีดำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง