(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ปลั๊กพ่วงแบบมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและม่านกันฝุ่น ช่วยป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไฟกระชากกระทันหัน ใช้งานในที่ต่างๆ ได้สะดวก เช่น สำนักงาน บ้าน
[รายละเอียดสินค้า]
· ปลั๊กพ่วงแบบมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและม่านกันฝุ่น ใช้งานในที่ต่างๆ ได้สะดวก เช่น สำนักงาน บ้าน
· ในตัวปลั๊กพ่วงมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไฟกระชาก
· ในตัวปลั๊กพ่วงมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) ที่มีแรงดันเสิร์จสูงสุด 12,500 V จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น PC อุปกรณ์ระบบภาพ / เสียง ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่า *แรงดันเสิร์จสูงสุด 12,500 V เป็นค่าตามมาตรฐาน JEC210/212
· มาพร้อมกับ "ม่านกันฝุ่น" ป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าช่องเสียบเมื่อไม่ใช้งาน
· ช่องเสียบทำจากยูเรียเรซิ่น ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดีเยี่ยม เมื่อเกิดความร้อนที่ตัวปลั๊กจึงไม่หลอมละลาย ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้จากไฟฟ้าได้
· หัวปลั๊กไฟหุ้มปลอกฉนวน ป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากการสะสมของฝุ่น (Tracking Fire)
· สายพาวเวอร์คอร์ดหุ้มสองชั้นตามมาตรฐานสมาคมอุตสาหกรรมระบบสายไฟของญี่ปุ่น (JWDS0010) จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟดูดและไฟไหม้เนื่องจากสายไฟขาด
· ใช้ปลั๊กสวิงหมุนได้ 180 องศา ช่วยให้เดินสายไฟได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบ
· สเปคปลั๊กเป็นแบบ 2 ขา 4 ช่องเสียบ กะทัดรัด
· รูปทรงช่องเสียบที่บอดี้หลัก: 2 ขา
· จำนวนช่องเสียบที่บอดี้หลัก: 4
· สเปคปลั๊ก: ปลั๊กสวิง 2 ขา
·ความยาวสายไฟ: 1 ม
· พิกัด: 125 V, 15 A, 1,500 W
· อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก: ✓
· ม่านกันฝุ่น: ✓
· ปลั๊กหุ้มปลอกฉนวน: ✓
· หุ้มสองชั้น: ✓
· ปลั๊กสวิง: ✓
· สี: สีขาว
· วัสดุ: บอดี้หลัก: ABS เรซิ่น, ปลั๊ก: PVC, ช่องเสียบ: ยูเรียเรซิ่น
· ขนาดภายนอก: กว้าง 39 มม. × ลึก 126 มม. × สูง 22.5 มม. *ไม่รวมส่วนปลั๊กและสาย
·น้ำหนัก: 181 กรัม
· ภูมิภาคสำหรับการใช้งาน: สินค้านี้ผลิตออกมาเพื่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้นอกประเทศได้
· กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ: ได้เครื่องหมาย PSE
· ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง 95 มม. × ลึก 40 มม. × สูง 240 มม.
· น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.174 กก.
· รหัส JAN: 4953103319295
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-KST02-22410WH ในชุด ปลั๊กพ่วงแบบมีม่าน / มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก / 4 ช่องเสียบ / 1 ม. / สีขาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง