1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหว FP7 ชนิดethercatⓡ (รหัสสินค้า)

PLC FUNCTION MODULE

อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหว FP7 ชนิดethercatⓡ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 140,570.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ให้การ อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหวสูงสุด 64 แกนจาก 1 ยูนิต
เซอร์โวมอเตอร์ พานาโซนิค MINAS A5B 64 แกนและ 32 แกนเสมือนได้รับการควบคุม
อุปกรณ์ควบคุม แบบหลายแกน ทำได้ง่ายขึ้น

[คุณสมบัติ]
·มากถึง 32 กลุ่มซิงโครนัส(2- แกน 32 กลุ่มถึง 32- แกน 2 กลุ่ม)
·วงจร อุปกรณ์ควบคุม 0.5 ms ซึ่งเป็น Class เร็วที่สุดในอุตสาหกรรม *
·วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม:อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง วงจร
· โต๊ะวางชิ้นงาน อุปกรณ์ควบคุม การวางตำแหน่ง:1,000 โต๊ะ / แกน
* * * *:16 แกน (การแก้ไข 2 แกน × 8 กลุ่ม)ขึ้นอยู่กับการ กำหนดการ ส่ง / การรับของ พานาโซนิค

* ภาพ ผลิตภัณฑ์ คือ AFP7MC16EC

รหัสสินค้า
AFP7MC32EC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 140,570.00

PLC FUNCTION MODULE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม แกน ที่มีอยู่: 32 แกน / แกน เสมือน: 16 แกน มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ซีรีส์ที่ใช้งานได้ FP7, พานาโซนิค เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ ซีรีย์ A5B
จำนวนอินพุต 16 จำนวนเอาต์พุต 16 คะแนน อุปกรณ์ควบคุม ระยะเวลา(นางสาว) 1
ตำแหน่ง / อุปกรณ์ควบคุมตำแหน่ง ชีพจร / ไมครอน / นิ้ว / ศึกษาระดับปริญญา ระบบ คำสั่ง ตำแหน่ง แบบสัมบูรณ์ (การกำหนด ตำแหน่ง แบบสัมบูรณ์ ) / การเพิ่ม (การกำหนด ตำแหน่ง สัมพัทธ์) จำนวนตารางการ การวางตำแหน่ง 1,000 คะแนนต่อ แกน
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ พานาโซนิค สั่งซื้อ AFP7MC32EC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFP7MC32EC ในชุด อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหว FP7 ชนิดethercatⓡ