1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะขนาด 22 มม. M22N Series (รหัสสินค้า)

SELECTORKEYSWITCH

ไฟบอกสถานะขนาด 22 มม.  M22N Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 293.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟบอกสถานะขนาด φ22 มม. ช่วยลดขนาดแผงควบคุม ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง และเปลี่ยนทิศทางการต่อสาย มีตัวเลือกแบบต่อสายง่ายด้วยเทอร์มินอลบล็อคสวมเร็วแบบ Push-in Plus

[ความสามารถในการทำงาน]
· มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเดินสายไฟเพื่อช่วยในการมองเห็นสายไฟ (รุ่นเทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
· โครงสร้างยึดสกรูขั้วต่อ (รุ่นเทอร์มินอลบล็อคสกรู) ที่รองรับขั้วต่อย้ำ
[การทำให้เล็กลง]
· มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเดินสายไฟเพื่อทำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่ด้านข้าง (รุ่นเทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
· การออกแบบบอดี้ที่สั้น
[รายการสินค้า]
· เป็นสินค้าระดับสากลที่ตรงตามคุณลักษณะแรงดันไฟฟ้า / มาตรฐานความปลอดภัย
· สามารถติดตั้งได้ในพาเนลสองรุ่นขนาด φ22.3 และ φ25.5
· สีและรูปร่างของไฟแสดงสถานะมีให้เลือกหลากหลาย
· โครงสร้างในการป้องกันสอดคล้องกับมาตรฐาน IP66 และ NEMA 4X/13

รหัสสินค้า
M22N-BN-TYA-YE-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
รูปทรง เทอร์มินอล ระบบไฟส่องสว่าง สี (เมื่อสว่าง)

฿ 294.00

SELECTORKEYSWITCH 1 ชิ้น 6 วัน -[แบบกลม] ชนิดแบนสีเหลือง[อื่น ๆ] AC200/220/230/24051.1มุมสำหรับใส่สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างในการป้องกัน มี แหล่งกำเนิดแสง LED มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
ขนาดของชิ้นส่วนส่องสว่าง:ความสูง(มิลลิเมตร) 29.9 ขนาดของชิ้นส่วนส่องสว่าง:ความกว้าง(มิลลิเมตร) 29.9 วัสดุ เรซิ่น
ระดับการป้องกัน IP IP66

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M22N-BN-TYA-YE-P ในชุด ไฟบอกสถานะขนาด 22 มม. M22N Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
M22N-BC-TAA-AE
M22N-BC-TAA-AE-P
M22N-BC-TGA-GA
M22N-BP-TAA-AC
M22N-BP-TAA-AE
M22N-BP-TGA-GC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
รูปทรง เทอร์มินอล ระบบไฟส่องสว่าง สี (เมื่อสว่าง)

฿ 320.00

1 ชิ้น 14 วัน 10[แบบกลม] ประเภทสลักแบนสีน้ำเงิน[อื่น ๆ] AC200/220/230/24059.2ขั้วต่อแบบหัวสกรูสีน้ำเงิน

฿ 307.00

1 ชิ้น 13 วัน -[แบบกลม] ประเภทสลักแบนสีน้ำเงิน[อื่น ๆ] AC200/220/230/24051.6มุมสำหรับใส่สีน้ำเงิน

฿ 358.00

1 ชิ้น 14 วัน 10[แบบกลม] ประเภทสลักแบนสีเขียวอื่น ๆ59.2ขั้วต่อแบบหัวสกรูสีเขียว

฿ 320.00

1 ชิ้น 14 วัน 10[แบบกลม] รูปทรง ยื่นออกมาสีน้ำเงินAC / 24 V DC64.7ขั้วต่อแบบหัวสกรูสีน้ำเงิน

฿ 305.00

1 ชิ้น 14 วัน 10[แบบกลม] รูปทรง ยื่นออกมาสีน้ำเงิน[อื่น ๆ] AC200/220/230/24064.7ขั้วต่อแบบหัวสกรูสีน้ำเงิน

฿ 320.00

1 ชิ้น 14 วัน 10[แบบกลม] รูปทรง ยื่นออกมาสีเขียวAC / 24 V DC64.7ขั้วต่อแบบหัวสกรูสีเขียว