(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไฟบอกสถานะขนาด φ22 มม. ช่วยลดขนาดแผงควบคุม ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง และเปลี่ยนทิศทางการต่อสาย มีตัวเลือกแบบต่อสายง่ายด้วยเทอร์มินอลบล็อคสวมเร็วแบบ Push-in Plus
[ความสามารถในการทำงาน]
· มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเดินสายไฟเพื่อช่วยในการมองเห็นสายไฟ (รุ่นเทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
· โครงสร้างยึดสกรูขั้วต่อ (รุ่นเทอร์มินอลบล็อคสกรู) ที่รองรับขั้วต่อย้ำ
[การทำให้เล็กลง]
· มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเดินสายไฟเพื่อทำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่ด้านข้าง (รุ่นเทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
· การออกแบบบอดี้ที่สั้น
[รายการสินค้า]
· เป็นสินค้าระดับสากลที่ตรงตามคุณลักษณะแรงดันไฟฟ้า / มาตรฐานความปลอดภัย
· สามารถติดตั้งได้ในพาเนลสองรุ่นขนาด φ22.3 และ φ25.5
· สีและรูปร่างของไฟแสดงสถานะมีให้เลือกหลากหลาย
· โครงสร้างในการป้องกันสอดคล้องกับมาตรฐาน IP66 และ NEMA 4X/13
รหัสสินค้า |
---|
M22N-BG-TRA-RB |
M22N-BG-TRA-RD |
M22N-BG-TRA-RE |
M22N-BP-TRA-RD |
M22N-BP-TRA-RE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ขนาดความลึกของพาเนล (มิลลิเมตร) | รูปทรง เทอร์มินอล | ระบบไฟส่องสว่าง สี (เมื่อสว่าง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 313.00 | SELECTORKEYSWITCH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [แบบกลม] ครึ่งวงกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC/DC12 | 64.7 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | สีแดง | ||
฿ 301.00 | SELECTORKEYSWITCH | 1 ชิ้น | 38 วัน | 10 | [แบบกลม] ครึ่งวงกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100/110/120 | 64.7 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | สีแดง | ||
฿ 293.00 | SELECTORKEYSWITCH | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | [แบบกลม] ครึ่งวงกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200/220/230/240 | 64.7 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | สีแดง | ||
฿ 301.00 | SELECTORKEYSWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [แบบกลม] รูปทรง ยื่นออกมา | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100/110/120 | 64.7 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | สีแดง | ||
฿ 320.00 | SELECTORKEYSWITCH | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | [แบบกลม] รูปทรง ยื่นออกมา | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200/220/230/240 | 64.7 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | สีแดง |
กำลังโหลด …
โครงสร้างในการป้องกัน | มี | แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดของชิ้นส่วนส่องสว่าง:ความสูง(มิลลิเมตร) | 29.9 | ขนาดของชิ้นส่วนส่องสว่าง:ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 29.9 | วัสดุ | เรซิ่น |
ระดับการป้องกัน IP | IP66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง