(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์แบบเลือกค่า φ30 มม. ช่วยลดขนาดแผงควบคุม ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง และเปลี่ยนทิศทางการต่อสาย
มีเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า สะดวกในการเดินสายไฟ ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานและความปลอดภัย
[ความสามารถในการทำงาน]
· สามารถติดตั้งชุดสวิตช์สามชุดในหนึ่งระดับหรือขยายเป็นสามระดับได้ (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคที่ใช้งานง่ายและมีความมั่นคง
· มีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยสูง
· สายไฟไม่หลุดหลวม จึงไม่ต้องทำการบำรุงรักษา (เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
[รายการสินค้า]
· มีปุ่มและกรอบหลากรูปทรง สี และวัสดุให้เลือกใช้มากมาย
รหัสสินค้า |
---|
A30NW-2MM-TGA-G101-GC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึกของพาเนล (มิลลิเมตร) | หน่วยปฏิบัติการ color1 | สีของชุดการทำงาน (เมื่อสว่าง) | สี หลอดไฟ LED | หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า | ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 763.00 | SELECTORKEYSWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2a | 2 | [แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุด | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 47 | 69.5 | สีเขียว | สีเขียว | สีเขียว | AC/DC 24 | NO-ชุดไฟ-NO |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบิด เลือก ประเภท สวิตช์แบบเลือกค่า | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | รูปทรง แบบกลม | รูติดตั้ง | ø 30.5 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | มี | แบบมีกุญแจ | NA | โครงสร้างในการป้องกัน | มี |
มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 34.7 | วัสดุ กรอบ | โลหะ |
ปุ่ม (โปร่งใส / ทึบแสง) | สีใส | หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก | 600 | หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า | 10 |
ระดับการป้องกัน IP | IP66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง