1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบกุญแจ φ30 มม. ซีรีส์ A30NK (รหัสสินค้า)

SELECTORKEYSWITCH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบกุญแจ φ30 มม. ซีรีส์ A30NK
  • ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบกุญแจ φ30 มม. ซีรีส์ A30NK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 596.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบกุญแจ φ30 มม. ช่วยลดขยายแผงควบคุมด้วยความยาวบอดี้ที่สั้นลงและเปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟ
มีเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า สะดวกในการเดินสายไฟ ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานและความปลอดภัย

[ความสามารถในการทำงาน]
· สามารถติดตั้งชุดสวิตช์สามชุดในหนึ่งระดับหรือขยายเป็นสามระดับได้ (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· ขั้วต่อสามารถขันได้แน่นเพิ่มเติมแม้จะซ้อนสวิตช์หลายตัว (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงทิศทางสวิตช์เพื่อความสะดวกในการประกอบ
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคที่ใช้งานง่ายและมีความมั่นคง
· มีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยสูง
· สายไฟไม่หลุดหลวม จึงไม่ต้องทำการบำรุงรักษา (เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
[รายการสินค้า]
· มีปุ่มและกรอบหลากรูปทรง สี และวัสดุให้เลือกใช้มากมาย

รหัสสินค้า
A30NK-3MM-01CA-P202 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปลดล็อค กุญแจ ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 787.00

฿ 717.51

SELECTORKEYSWITCH 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] 2b3[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดเทอร์มินอล แทรก47.658.3คืนกลับจากด้านขวาNC-ว่าง-NC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์เลือกประเภทปุ่ม รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ รูปทรง แบบกลม รูติดตั้ง ø 30.5
เรืองแสง NA แบบมีกุญแจ มี โครงสร้างในการป้องกัน มี
มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง(มิลลิเมตร) 34.7 วัสดุ กรอบ โลหะ
หมายเลข กุญแจ No.1 หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก 600 หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า 10
ระดับการป้องกัน IP IP66

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A30NK-3MM-01CA-P202 ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบกุญแจ φ30 มม. ซีรีส์ A30NK

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A30NK-2MM-01BA-G101
A30NK-2MM-01BA-G102
A30NK-2MM-01BA-G111
A30NK-3MM-01CA-P210
A30NK-3MM-01CA-P211
A30NK-3MM-01CA-P212
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปลดล็อค กุญแจ ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 685.00

1 ชิ้น 6 วัน 102a2[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดขั้วต่อแบบหัวสกรู4764.1คืนกลับจากด้านซ้ายNO-ว่าง-NO

฿ 643.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101a1b2[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดขั้วต่อแบบหัวสกรู4764.1คืนกลับจากด้านซ้ายNO-ว่าง-NC

฿ 771.00

1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] 3a2[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดขั้วต่อแบบหัวสกรู4764.1คืนกลับจากด้านซ้ายNO-NO-NO

฿ 787.00

1 ชิ้น 5 วัน 101a1b3[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดเทอร์มินอล แทรก47.658.3คืนกลับจากด้านขวาNC-NO-ว่าง

฿ 921.00

1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] 2a1b3[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดเทอร์มินอล แทรก47.658.3คืนกลับจากด้านขวาNC-NO-NO

฿ 921.00

1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] 1a2b3[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดเทอร์มินอล แทรก47.658.3คืนกลับจากด้านขวาNC-NO-NC