(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์แบบเลือกค่า φ22 มม. ช่วยลดขนาดแผงควบคุมด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดสั้นลงและเปลี่ยนทิศทางการต่อสาย
มีเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้าที่เดินสายไฟได้สะดวกด้วยเช่นกัน
[ความสามารถในการทำงาน]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น (ชนิดเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· ขั้วต่อสามารถขันได้แน่นเพิ่มเติมแม้จะซ้อนสวิตช์หลายตัว (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
[ขนาดเล็ก]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟ ไม่จำเป็นต้องเดินในแนวนอน (ชนิดเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
· การออกแบบตัวสินค้าสั้น
· ขนาดเท่ากับ A22NW (ชนิดเรืองแสง) และ A22NS (ชนิดไม่เรืองแสง )
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคที่ใช้งานง่ายและมีความมั่นคง
· มีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยสูง
· สายไฟไม่หลุดหลวม จึงไม่ต้องทำการบำรุงรักษา (เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
[รายการสินค้า]
· มาตรฐานความปลอดภัย/แรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลระดับโลก
· สามารถติดตั้งบนพาแนลได้ 2 ขนาด คือ φ22.3 และ φ25.5
· ปุ่มและกรอบมีหลายสี หลายรูปทรง และหลายวัสดุ ให้เลือก
· สอดคล้องกับ IP66 และ NEMA 4X/13 สำหรับโครงสร้างในการป้องกัน
![]() ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู A22NW |
รหัสสินค้า |
---|
A22NW-2BL-TAA-P101-AE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | รูปทรงเทอร์มินอล | โครงสร้างในการป้องกัน | มาตรฐานความปลอดภัย | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึกของพาเนล (มิลลิเมตร) | วัสดุ กรอบ | หน่วยปฏิบัติการ color1 | สีของชุดการทำงาน (เมื่อสว่าง) | สี หลอดไฟ LED | หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า | ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 885.00 ฿ 809.24 | SELECTORKEYSWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 2a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | เทอร์มินอล แทรก | มี | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 47.6 | 30 | 63.7 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC 200/220/230/240 | NO-ชุดไฟ-NO |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบิด เลือก ประเภท สวิตช์แบบเลือกค่า | รูติดตั้ง | สำหรับφ22.3 / 25.5 | เรืองแสง | มี |
---|---|---|---|---|---|
แบบมีกุญแจ | NA | ปุ่ม (โปร่งใส / ทึบแสง) | สีใส | หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก | 600 |
หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า | 10 | ระดับการป้องกัน IP | IP66 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A22NW-2BL-TAA-P101-AE ในชุด สวิตช์แบบเลือกค่า φ22 มม. (ชนิดเรืองแสง) A22NW Series
รหัสสินค้า |
---|
A22NW-2BL-TAA-G100-AC |
A22NW-2BL-TAA-G100-AD |
A22NW-2BL-TAA-G100-AE |
A22NW-2BL-TAA-P102-AC |
A22NW-2BL-TAA-P102-AE |
A22NW-2BL-TAA-P202-AC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | รูปทรงเทอร์มินอล | โครงสร้างในการป้องกัน | มาตรฐานความปลอดภัย | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึกของพาเนล (มิลลิเมตร) | วัสดุ กรอบ | หน่วยปฏิบัติการ color1 | สีของชุดการทำงาน (เมื่อสว่าง) | สี หลอดไฟ LED | หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า | ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 590.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 1a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 47 | 30 | 69.5 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC/DC 24 | NO-ชุดไฟ-ว่าง | ||
฿ 590.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 1a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 47 | 30 | 69.5 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC 100/110/120 | NO-ชุดไฟ-ว่าง | ||
฿ 590.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 1a | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 47 | 30 | 69.5 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC 200/220/230/240 | NO-ชุดไฟ-ว่าง | ||
฿ 825.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | เทอร์มินอล แทรก | มี | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 47.6 | 30 | 63.7 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC/DC 24 | NO-ชุดไฟ-NC | ||
฿ 885.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | 1a1b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | เทอร์มินอล แทรก | มี | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 47.6 | 30 | 63.7 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC 200/220/230/240 | NO-ชุดไฟ-NC | ||
฿ 825.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | [อื่น ๆ] 2b | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | เทอร์มินอล แทรก | มี | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 47.6 | 30 | 63.7 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC/DC 24 | NC-ชุดไฟ-NC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง