1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สวิตช์แบบเลือกค่า φ22 มม. (ชนิดเรืองแสง) A22NW Series (รหัสสินค้า)

SELECTORKEYSWITCH
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
    ฿ 590.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แบบเลือกค่า φ22 มม. ช่วยลดขนาดแผงควบคุมด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดสั้นลงและเปลี่ยนทิศทางการต่อสาย
มีเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้าที่เดินสายไฟได้สะดวกด้วยเช่นกัน

[ความสามารถในการทำงาน]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น (ชนิดเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· ขั้วต่อสามารถขันได้แน่นเพิ่มเติมแม้จะซ้อนสวิตช์หลายตัว (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
[ขนาดเล็ก]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟ ไม่จำเป็นต้องเดินในแนวนอน (ชนิดเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
· การออกแบบตัวสินค้าสั้น
· ขนาดเท่ากับ A22NW (ชนิดเรืองแสง) และ A22NS (ชนิดไม่เรืองแสง )
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคที่ใช้งานง่ายและมีความมั่นคง
· มีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยสูง
· สายไฟไม่หลุดหลวม จึงไม่ต้องทำการบำรุงรักษา (เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
[รายการสินค้า]
· มาตรฐานความปลอดภัย/แรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลระดับโลก
· สามารถติดตั้งบนพาแนลได้ 2 ขนาด คือ φ22.3 และ φ25.5
· ปุ่มและกรอบมีหลายสี หลายรูปทรง และหลายวัสดุ ให้เลือก
· สอดคล้องกับ IP66 และ NEMA 4X/13 สำหรับโครงสร้างในการป้องกัน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง: ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู A22NW

ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู A22NW

รหัสสินค้า
A22NW-2BL-TAA-G101-AC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล โครงสร้างในการป้องกัน มาตรฐานความปลอดภัย ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กรอบ หน่วยปฏิบัติการ color1 สีของชุดการทำงาน (เมื่อสว่าง) สี หลอดไฟ LED หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 676.00

SELECTORKEYSWITCH 1 ชิ้น 6 วัน 10รูปทรง แบบกลม2a2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA473069.5เรซิ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC/DC 24NO-ชุดไฟ-NO

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบิด เลือก ประเภท สวิตช์แบบเลือกค่า รูติดตั้ง สำหรับφ22.3 / 25.5 เรืองแสง มี
แบบมีกุญแจ NA ปุ่ม (โปร่งใส / ทึบแสง) สีใส หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก 600
หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า 10 ระดับการป้องกัน IP IP66

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A22NW-2BL-TAA-G101-AC ในชุด สวิตช์แบบเลือกค่า φ22 มม. (ชนิดเรืองแสง) A22NW Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A22NW-2BL-TAA-G100-AC
A22NW-2BL-TAA-G100-AD
A22NW-2BL-TAA-G100-AE
A22NW-2BL-TAA-G101-AD
A22NW-2BL-TAA-G101-AE
A22NW-2BL-TAA-G102-AC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล โครงสร้างในการป้องกัน มาตรฐานความปลอดภัย ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กรอบ หน่วยปฏิบัติการ color1 สีของชุดการทำงาน (เมื่อสว่าง) สี หลอดไฟ LED หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 590.00

1 ชิ้น 6 วัน 10รูปทรง แบบกลม1a2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA473069.5เรซิ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC/DC 24NO-ชุดไฟ-ว่าง

฿ 590.00

1 ชิ้น 5 วัน 10รูปทรง แบบกลม1a2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA473069.5เรซิ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC 100/110/120NO-ชุดไฟ-ว่าง

฿ 590.00

1 ชิ้น 5 วัน 10รูปทรง แบบกลม1a2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA473069.5เรซิ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC 200/220/230/240NO-ชุดไฟ-ว่าง

฿ 676.00

1 ชิ้น 5 วัน 10รูปทรง แบบกลม2a2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA473069.5เรซิ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC 100/110/120NO-ชุดไฟ-NO

฿ 676.00

1 ชิ้น 5 วัน 10รูปทรง แบบกลม2a2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA473069.5เรซิ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC 200/220/230/240NO-ชุดไฟ-NO

฿ 676.00

1 ชิ้น 6 วัน 10รูปทรง แบบกลม1a1b2[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องขั้วต่อแบบหัวสกรูมีCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA473069.5เรซิ่นสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินAC/DC 24NO-ชุดไฟ-NC