1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีเล็คเตอร์สวิตช์ φ22 มม. (ชนิดไม่มีไฟ) ซีรีส์ A22NS (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 255.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แบบเลือกค่า φ22 มม. ช่วยลดขนาดแผงควบคุมด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดสั้นลงและเปลี่ยนทิศทางการต่อสาย
มีเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้าที่เดินสายไฟได้สะดวกด้วยเช่นกัน

[ความสามารถในการทำงาน]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น (ชนิดเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· ขั้วต่อสามารถขันได้แน่นเพิ่มเติมแม้จะซ้อนสวิตช์หลายตัว (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
[ขนาดเล็ก]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟ ไม่จำเป็นต้องเดินในแนวนอน (ชนิดเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
· การออกแบบตัวสินค้าสั้น
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคที่ใช้งานง่ายและมีความมั่นคง
· มีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยสูง
· สายไฟไม่หลุดหลวม จึงไม่ต้องทำการบำรุงรักษา (เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
[รายการสินค้า]
· มาตรฐานความปลอดภัย/แรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลระดับโลก
· สามารถติดตั้งบนพาแนลได้ 2 ขนาด คือ φ22.3 และ φ25.5
· ปุ่มและกรอบมีหลายสี หลายรูปทรง และหลายวัสดุ ให้เลือก
· สอดคล้องกับ IP66 และ NEMA 4X/13 สำหรับโครงสร้างในการป้องกัน

ค่าพิกัด / ประสิทธิภาพ

รายการรุ่น
ซีเล็คเตอร์สวิตช์
ชนิดไม่มีไฟ
ความถี่การใช้งานที่รองรับได้เชิงกลสูงสุด 30 ครั้ง/นาที
คุณสมบัติทางไฟฟ้าสูงสุด 30 ครั้ง/นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้าต่ำสุด 100 MΩ ด้วยโอห์มมิเตอร์ 500 V DC
ความต้านทานหน้าสัมผัส100 mΩ หรือต่ำกว่า ( ค่าเริ่มต้น)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วต่อที่มีขั้วเดียวกัน2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที (ค่าเริ่มต้น)
ระหว่างขั้วต่อและกราวด์แต่ละตัว2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที (ค่าเริ่มต้น)
การสั่นสะเทือนความผิดปกติ10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. (หน้าสัมผัสเปิดภายใน 1 ms)
ไฟฟ้าช็อตความผิดปกติสูงสุด 1,000 m/s² (หน้าสัมผัสเปิดภายใน 1 ms)
ความทนทานเชิงกล500,000 ครั้งขึ้นไป (300,000 ครั้งหรือสูงกว่าในกรณีที่มี 3 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติทางไฟฟ้า500,000 ครั้งขึ้นไป (300,000 ครั้งหรือสูงกว่าในกรณีที่มี 3 ตำแหน่ง) (250 V AC 3 A, พาวเวอร์แฟคเตอร์ COSθ = 0.4 ที่โหลดความเหนี่ยวนำ)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน *1-25 ถึง + 70℃
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน35 ถึง 85% RH
อุณหภูมิแวดล้อมจัดเก็บ *1-40 ถึง + 80°C
โครงสร้างการป้องกัน*2สอดคล้องตามมาตรฐาน IP66, NEMA4X, NEMA13
ระดับการป้องกันไฟฟ้าช็อตClass II
PTI (คุณสมบัติการติดตาม)175
ระดับมลพิษ (สภาพแวดล้อมการใช้งาน)3 (EN 60947-5-1)
น้ำหนักประมาณ 50 g (กรณีของ 1NC/1NO)
  • *1 อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่มีการแข็งตัวหรือเกิดการควบแน่น
  • *2 โครงสร้างการป้องกันจากด้านหน้าของพาแนล

ลักษณะการทำงาน (กรณีของหน้าสัมผัส 1NC/1NO)

รายการรุ่น
ซีเล็คเตอร์สวิตช์
การรีเซ็ตแบบแมนนวลรีเซตอัตโนมัติ
แรงบิดสูงสุดที่ต้องใช้ในการเคลื่อนสวิตช์ TTF0.6 N⋅m0.6 N⋅m
การเคลื่อนที่รวมทั้งหมด TT2 ตำแหน่งประมาณ 90° (3 ตำแหน่งประมาณ 45°)
แรงบิดคืนกลับ RFสูงสุด 0.5 N·m

การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

  • UL508 (File No.E76675), CSA C22.2 No.14
    6 A 240 V AC, 10 A 120 V AC
  • TÜV (EN60947-5-1)
    AC-15 3 A 240 V AC
    DC-13 4 A 24 V DC
  • CCC (GB14048.5)
    AC-15 3 A 240 V AC
    DC-13 4 A 24 V DC

มาตรฐานที่สอดคล้อง

UL1059, UL486E (เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)

ค่าพิกัด, หน้าสัมผัส (สำหรับโหลดทั่วไป)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน600 V
พิกัดกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน10 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
รหัสสินค้า
A22NS-3MB-NGA-P121-NN
A22NS-3ML-NGA-P121-NN
A22NS-3MR-NGA-P121-NN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล โครงสร้างในการป้องกัน มาตรฐานความปลอดภัย ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กรอบ หน่วยปฏิบัติการ color1 ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 640.00

SELECTORKEYSWITCH 1 ชิ้น 5 วัน 10รูปทรง แบบกลม[อื่น ๆ] 2a1b3[กลับ] ผลตอบแทนสองเท่าเทอร์มินอล แทรกมีCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA47.63063.7โลหะสีเขียวNO-NC-NO

฿ 640.00

SELECTORKEYSWITCH 1 ชิ้น 5 วัน 10รูปทรง แบบกลม[อื่น ๆ] 2a1b3[กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้องเทอร์มินอล แทรกมีCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA47.63063.7โลหะสีเขียวNO-NC-NO

฿ 640.00

SELECTORKEYSWITCH 1 ชิ้น 5 วัน 10รูปทรง แบบกลม[อื่น ๆ] 2a1b3[กลับ] ผลตอบแทนทางซ้ายเทอร์มินอล แทรกมีCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA47.63063.7โลหะสีเขียวNO-NC-NO

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบิด เลือก ประเภท สวิตช์แบบเลือกค่า รูติดตั้ง สำหรับφ22.3 / 25.5 เรืองแสง NA
แบบมีกุญแจ NA ปุ่ม (โปร่งใส / ทึบแสง) ทึบแสง หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก 600
หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า 10 ระดับการป้องกัน IP IP66
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .